エレクトロニクス部品技術窓口
DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズのツインタイマ。【特長】・AC/DCフリー電源(...
詳細を確認
H3DK-M/-Sの外観

H3DK-M2、H3DK-S2の寸法図
単位:mm

H3DK-M1の寸法図
単位:mm

H3DK-S1
単位:mm

H3DK-M/-S の寸法図
単位:mm
| 電源電圧 | 制御出力 | 形H3DK-M/H3DK-S | ||
|---|---|---|---|---|
| 8動作マルチタイマ | 4動作マルチタイマ | |||
| AC/DC24~240V | 接点出力2c (限時2cまたは限時1c+瞬時1c) スイッチにより切り換え |
形式 | 形H3DK-M2 | 形H3DK-S2 |
| 接点出力1c (限時1c) |
形式 | 形H3DK-M1 | 形H3DK-S1 | |
| DC12V | 接点出力2c (限時2cまたは限時1c+瞬時1c) スイッチにより切り換え |
形式 | 形H3DK-M2A | 形H3DK-S2A |
| 接点出力1c (限時1c) |
形式 | 形H3DK-M1A | 形H3DK-S1A | |
| 機種 | 動作モード | 端子台 | 入力方式 | 出力方式 | 取付方式 | 安全規格 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形H3DK-M2 | A:オンディレー B:フリッカオフスタート B2:フリッカオンスタート C:信号オン/オフディレー D:信号オフディレー E:インターバル G:信号オン/オフディレー J:ワンショット出力 |
9端子 | 電圧 | リレー2c | DINレール取付 | cURus (UL508 CSA C22.2 No.14) EN61812-1 IEC60664-1 4kV/2 EN50274 |
ネーム ラベル |
| 形H3DK-M1 | リレー1c | ||||||
| 形H3DK-S2 | A:オンディレー B2:フリッカオンスタート E:インターバル J:ワンショット出力 |
―― | リレー2c | ||||
| 形H3DK-S1 | 6端子 | リレー1c |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,689円 ( 6,258円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,833円 ( 7,516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,621円 ( 6,183円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,103円 ( 6,713円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズのツインタイマ。
【特長】
・AC/DCフリー電源(AC/DC24~240V)対応。
・DC12V電源タイプを各シリーズに追加。
・UL、CSA、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応。
・EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。
・「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
【用途】
・盤内用アナログタイマソケットなしでDINレール取り付け可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN
4.7通常価格(税別):3,427円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-A
4.7通常価格(税別):4,300円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3YN
4.7通常価格(税別):4,350円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H
4.7通常価格(税別):7,739円~

オムロン
デジタルタイマ H5CC
0通常価格(税別):13,400円~

オムロン
デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ
4.8通常価格(税別):20,412円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3DS
5通常価格(税別):4,580円~

オムロン
マルチタイマ H3DT-N/-L
4.5通常価格(税別):5,702円~

IDEC
GT5Y形小形タイマ
5通常価格(税別):3,580円~