エレクトロニクス部品技術窓口
DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズ。【特長】・UL、CSA、CCC取得、EN618...
詳細を確認
H3DK-Hの外観

H3DK-Hの外形寸法図 単位:mm

H3DK-Hの外形寸法図 単位:mm
| 電源電圧 | ・AC100~120V 50/60Hz ・AC200~240V 50/60Hz ・AC/DC24~48V 50/60Hz *1 |
|
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% | |
| 消費 電力 |
形H3DK-HCS/-HCL | AC120V時:11.7VA以下 |
| 形H3DK-HDS/-HDL | AC240V時:29.5VA以下 | |
| 形H3DK-HBS/-HBL | AC48V時:1.2VA以下 *2 | |
| 制御出力 | 接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 *3 接点材質:Ag合金 |
|
| 使用温度範囲 | -20~+55℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -40~+70℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85% | |
※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,746円 ( 10,721円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,746円 ( 10,721円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,677円 ( 11,745円 ) | 1日目 |
10,677円 ( 11,745円 ) | 1日目 |
10,677円 ( 11,745円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,677円 ( 11,745円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズ。
【特長】
・UL、CSA、CCC取得、EN61812-1適合
・CEマーク対応
・盤内用アナログタイマソケットなしでDINレール取り付け可能
・ビスが落ちない、手が触れない端子構造(EN50274準拠)
・Sシリーズで0.1秒~12秒、Lシリーズで1.0秒~120秒の間で各々2種類の時間レンジが選べる
【用途】
・EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅、商業、軽工業環境での使用が可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN
4.7通常価格(税別):3,427円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-A
4.7通常価格(税別):4,300円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3YN
4.7通常価格(税別):4,350円~

オムロン
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F
4通常価格(税別):18,738円~

オムロン
デジタルタイマ H5CC
0通常価格(税別):13,400円~

富士電機機器制御
ス-パータイマ MS4Sシリ-ズ
5通常価格(税別):3,289円~

オムロン
デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ
4.8通常価格(税別):20,412円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H
4.7通常価格(税別):7,739円~

Panasonic
タイムスイッチ ボックス型 TB47Kシリーズ
0通常価格(税別):11,832円~