エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソリッドステート・タイマ H3DK-F

型番:

H3DK-F AC/DC24-240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H3DK-F AC/DC24-240の仕様・寸法情報

種類
[タイマ] タイマ
表示方法
アナログ
取付方法
[その他] 表面取りつけ
時間仕様(s)
0.1h~3h
電源電圧
DC専用
出力方式
リレー
代表規格
UL / CCC / CSA
寸法 縦(mm)
28
寸法 横(mm)
21.5
寸法 奥行き(mm)
56.6
定格電源電圧(V)
DC24
時間レンジ数
1レンジ
端子形状
プラグイン端子
接点構成
限時 2c

商品情報

ソリッドステート・タイマ H3DK-Fの仕様

ソリッドステート・タイマ H3DK-F:関連画像

H3DK-Fの外観

ソリッドステート・タイマ H3DK-F:関連画像

H3DK-Fの寸法図
単位:mm

H3DK-Fの特長

  • フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの切り換え可能。
  • ON時間、OFF時間を独立設定。
  • 0.1秒~1,200時間の間で8種類の時間レンジが選択可能。

H3DK-Fの種類

  • 動作モード:フリッカオフスタート/オンスタート
  • 電源電圧:AC/DC24~240V
  • 制御出力:接点出力1c

H3DK-Fの体系

  • 端子台:6端子
  • 出力方式:リレー1c
  • 取付方法:DINレール取付
  • 安全規格:cURus(UL508CSA C22.2 No.14)EN61812-1 IEC60664-1 4kV/2 EN50274
  • 付属品:ネームラベル

製品仕様

時間レンジ 0.1s 1s 10s 1min 10min 1h 10h 100h
セット時間範囲 0.1~1.2s 1~12s 10s~120s 1~12min 10~120min 1~12h 10~120h 100~1200h
目盛り数字 12

注. 目盛を0方向へまわし切って設定することで瞬時出力します。

H3DK-Fの定格

電源電圧 *1 AC/DC24~240V 50/60Hz *2
DC12V *2
許容電圧変動範囲 AC/DC24~240V:定格電圧の85%~110%
DC12V:定格電圧の90%~110%
電源リセット 最小電源開放時間 0.1s
復帰電圧 定格電圧の10%以下
消費電力 形H3DK-F AC240V時:4.5VA以下 *3
形H3DK-FA DC12V時:0.6W以下
制御出力 接点出力(1c):AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 *4
          DC125V 0.15A max.抵抗負荷、DC125V 0.1A max. L/R=7ms
最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
接点材質:Ag合金+Auメッキ
使用温度範囲 -20~+55℃(ただし、 氷結しないこと)
保存温度範囲 -40~+70℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%

*1. 電源電圧をDC24Vで使用時は、約0.25Aの突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときは注意が必要です。
*2. DC電源のリップルは20%以下です。
*3. DC時の参考消費電力は、カタログの「●DC時の消費電力(参考)」を参照ください。
*4. 制御出力は形H3DK単体の定格です。 
   2個以上並べてご使用の時は、カタログの「取りつけ間隔と出力開閉容量との関係」を参照ください。

上記以外の製品情報につきましてはカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数
型番
H3DK-F AC/DC24-240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,443
( 13,687 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズのツインタイマ。
【特長】
・AC/DCフリー電源(AC/DC24~240V)対応。
・DC12V電源タイプを各シリーズに追加。
・UL、CSA、CCC取得、EN61812-1適合。
・CEマーク対応。
・EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。
・「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造。(EN50274準拠)
【用途】
・盤内用アナログタイマソケットなしでDINレール取り付け可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドステート・タイマ H3DK-Fの型番H3DK-F AC/DC24-240のページです。 型番H3DK-F AC/DC24-240に関する仕様情報を記載しております。
ソリッドステート・タイマ H3DK-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアナログタイマの精度を教えてください。
A
精度に関する項目には、動作時間のばらつきの他に、セット誤差、電圧の影響、温度の影響があります。
アナログタイマでは、全て最大目盛時間に対する割合で規定しています。
(設定値に対する割合ではありません)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッドステート・タイマ H3DK-F
ソリッドステート・タイマ H3DK-G
ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S
ツインタイマ H3DT-F
ソリッドステート・タイマ H3DS
スターデルタ・タイマ H3DT-G
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格12,4439,1635,621 -11,4374,580 -9,172
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類タイマタイマタイマツインタイマタイマスターデルタ・タイマ
表示方法アナログアナログアナログアナログ表示機能なしアナログ
取付方法表面取りつけ表面取りつけ表面取りつけDINレール取付DINレール取付DINレール取付
時間仕様(s)0.1h~3h5.0s~120s-0.1s~1200h0.1s~120h1.0s~120s
電源電圧DC専用AC専用-AC/DCAC/DCAC/DC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング