エレクトロニクス部品技術窓口
ツインタイマ、スターデルタ・タイマ、電源オフディレータイマをシリーズ化。【特長】<形H3CR-Fツイン...
詳細を確認
H3CR-Fの外観
時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能。
フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え。
低電圧フリー(AC24~48 / DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V / DC100~125V)の電源を実現。
0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能。
0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。
1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
UL、CSA、NK、LR取得、EN61812-1適合。CEマーク、CCC対応*
*形H3CR-G8L-30/H3CR-G8EL-31は、CCC対応のみとなります。
Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
UL、CSA、NK、LR取得、EN61812-1適合。CEマーク、CCC対応。
| 動作時間のばらつき | ±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下) | |
|---|---|---|
| セット誤差 | ±5%(最大目盛りに対する割合) ±50ms以下 | |
| 復帰時間 | 0.1s以下 | |
| 電圧の影響 | ±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下) | |
| 温度の影響 | ±1%(最大目盛りに対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±1%±10ms以下) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間) AC2,000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC2,000V 50/60Hz 1min(異極接点間) AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) | |
| インパルス電圧 | 5kV(電源端子間)ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1kV 5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間) ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1.5kV | |
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns) ±1.5kV(電源端子間) | |
| 静電気耐力 | 8kV(誤動作) 15kV(破壊) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 980m/s2 6方向 各3回 |
| 誤動作 | 98m/s2 6方向 各3回 | |
| 寿命 | 機械的 | 2,000万回以上(無負荷、開閉ひん度1,800回/h) |
| 電気的 | 10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度1,800回/h) | |
| 保護構造 | IP40(パネル表面部) | |
| 質量 | 約100g | |

形H3CR-F、形H3CR-FNの外形

形H3CR-F、形H3CR-FNの寸法図
(単位:mm)
| 動作時間のばらつき | ±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(0.6、1.2sレンジでは±0.2%±10ms以下) | |
|---|---|---|
| セット誤差 | ±5%(最大目盛りに対する割合) ±50ms以下 | |
| 電圧の影響 | ±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(0.6、1.2sレンジでは±0.2%±10ms以下) | |
| 温度の影響 | ±1%(最大目盛りに対する割合)以下(0.6、1.2sレンジでは±1%±10ms以下) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間) AC2,000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC2,000V 50/60Hz 1min(異極接点間) AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) | |
| インパルス電圧 | 5kV(電源端子間)ただし、AC/DC24V、DC48Vタイプは1kV 5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間) ただし、AC/DC24V、DC48Vタイプは1.5kV | |
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns) ±1.5kV(電源端子間)ただしDC48Vタイプは±1kV、±600V(入力端子間) | |
| 静電気耐力 | 8kV(誤動作) 15kV(破壊) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 980m/s2 6方向 各3回 |
| 誤動作 | 98m/s2 6方向 各3回 | |
| 寿命 | 機械的 | 1,000万回以上(無負荷、開閉ひん度1,200回/h) |
| 電気的 | 10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度1,200回/h) | |
| 保護構造 | IP40(パネル表面部) | |
| 質量 | 約120g | |

形H3CR-HRL、形H3CR-H8Lの外形

形H3CR-HRLの寸法図
(単位:mm)

形H3CR-H8Lの寸法図
(単位:mm)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,595円 ( 12,755円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,595円 ( 12,755円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,595円 ( 12,755円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,124円 ( 12,236円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,739円 ( 8,513円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,595円 ( 12,755円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,220円 ( 12,342円 ) | 1日目 |
11,595円 ( 12,755円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,722円 ( 9,594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,607円 ( 9,468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,722円 ( 9,594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,607円 ( 9,468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,483円 ( 9,331円 ) | 1日目 |
8,483円 ( 9,331円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,483円 ( 9,331円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,483円 ( 9,331円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,477円 ( 9,325円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,477円 ( 9,325円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,477円 ( 9,325円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,477円 ( 9,325円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,178円 ( 10,096円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,178円 ( 10,096円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,830円 ( 9,713円 ) | 1日目 |
8,477円 ( 9,325円 ) | 1日目 |
8,477円 ( 9,325円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,477円 ( 9,325円 ) | 1日目 |
8,477円 ( 9,325円 ) | 1日目 |
9,178円 ( 10,096円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,477円 ( 9,325円 ) | 1日目 |
9,051円 ( 9,956円 ) | 1日目 |
8,477円 ( 9,325円 ) | 1日目 |
9,051円 ( 9,956円 ) | 1日目 |
9,178円 ( 10,096円 ) | 1日目 |
9,051円 ( 9,956円 ) | 1日目 |
8,477円 ( 9,325円 ) | 1日目 |
9,051円 ( 9,956円 ) | 1日目 |
8,830円 ( 9,713円 ) | 1日目 |
8,477円 ( 9,325円 ) | 1日目 |
ツインタイマ、スターデルタ・タイマ、電源オフディレータイマをシリーズ化。
【特長】
<形H3CR-Fツインタイマの性能>
・時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能
・フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え
・低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現
・0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能
・0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易
・UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。CEマーク対応
<形H3CR-Gスターデルタ・タイマの性能>
・1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能
・UL、CSA、NK、LR取得、EN61812-1適合。CEマーク、CCC対応(形H3CR-G8L-30/H3CR-G8EL-31は、CCC対応のみとなります)
<形H3CR-H電源オフディレータイマの性能>
・Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能
・UL、CSA、NK、LR取得、EN61812-1適合。CEマーク、CCC対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN
4.7通常価格(税別):3,427円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-A
4.7通常価格(税別):4,300円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3YN
4.7通常価格(税別):4,350円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H
4.7通常価格(税別):7,739円~

オムロン
デジタルタイマ H5CC
0通常価格(税別):13,400円~

オムロン
デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ
4.8通常価格(税別):20,412円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3DS
5通常価格(税別):4,580円~

オムロン
マルチタイマ H3DT-N/-L
4.5通常価格(税別):5,702円~

IDEC
GT5Y形小形タイマ
5通常価格(税別):3,580円~