17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ソリッドステート・タイマ H3CA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ソリッドステート・タイマ H3CA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

H3CA-8-306 AC100/110/120

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

AC/DCフリー電源・8動作機能0.1秒~9990時間を1台のタイマで実現したソリッドステート・タイマ。
【特長】
・経過時間表示窓が大きく、見やすい
・AC24~240V/DC12~240Vのフリー電源方式を採用。しかもDC仕様は極性指定不要
・動作機能切替スイッチにより、8つの動作機能が選択可能
・時間セットスイッチと時間単位スイッチの組み合わせ操作により0.1秒~9990時間までのマルチ時間仕様を実現
・各種外部信号入力機能を装備。各種無接点機器との接続可能
・UL、CSA規格を取得。EMC規格適合(EN61812-1)、CEマーク対応
【用途】
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置
・あらゆる産業機器に使われる

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[タイマ] タイマ
表示方法
液晶
取付方法
[その他] パネル/表面取りつけ(共用)
時間仕様(s)
0.1s~9990h
電源電圧
AC専用
出力方式
リレー
代表規格
UL / CSA
寸法 縦(mm)
48
寸法 横(mm)
48
寸法 奥行き(mm)
74.6
定格電源電圧(V)
AC100/110/120
時間レンジ数
7レンジ

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト