エレクトロニクス部品技術窓口
センサ・リミットスイッチ、アクチュエータをワンタッチで配線。【特長】・形XS5スマートクリックとの組合...
詳細を確認
XW3Dの外観

XW3Dの取り付け加工寸法図
注. 取りつけ寸法はポート数に関係なくすべて同じです。

形XW3D-P453-□11 (4ポート1入出力タイプ)の寸法図

形XW3D-P852-□11
形XW3D-P853-□11
形XW3D-P855-□11
(8ポート1入出力タイプ)の寸法図

形XW3D-P457-□11 、形XW3D-P458-□11(4ポート2入出力タイプ)の寸法図
共通事項/単位:mm
| 定格電流 | 4A/ポート 12A/ボックス(電源ライン) |
|---|---|
| 定格電圧 | DC10~30V |
| 接触抵抗(コネクタ部) | 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧(コネクタ部) | AC500V 1分間(リーク電流1mA以下) |
| 保護構造 | IP67(IEC60529) |
| 挿抜回数 | 50回以上 |
| ロック強度 | 引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s |
| ケーブル保持力 | 100N/15s |
| ロック操作力 | 0.1~0.25N・m |
| 使用温度範囲 | -25~+70℃ |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH |
| 項目 | 材質/処理 |
|---|---|
| コンタクト | 黄銅/Ni下地金メッキ0.4μm |
| 固定具 | 亜鉛合金/Niメッキ |
| ケース | PBT樹脂(UL94V-0)、ライトグレー |
| ブッシュ | ゴム |
| Oリング | ゴム |
| 基板 | ガラスエポキシ基板 |
| 封止樹脂 | ウレタン樹脂(UL94V-0) |
| ケーブル | UL AWM2464 信号線 AWG22 電源・グランド線 AWG18 |
| 形式 | スマートクリックタイプ プラグ | M12タイプ プラグ | |
|---|---|---|---|
| 形XS5H、形XS5G 形XS5W(プラグ側) 形XS5R(プラグ側) | 形XS2H、形XS2G、 形XS2W(プラグ側) 形XS2R(プラグ側) | ||
| コネクタ中継ボックス | 形XW3D | ワンタッチで接続 | ねじロックで接続 |
| コネクタ 極数 | ケーブル 仕様 | 回路 | 適合センサの 種類 | かん合 ポート数 | 入出力点数 (ポート毎) | ケーブル長 (m) | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 標準ケーブル (PVC) | PNP | DC 直流3線式 | 4 | 1 | 5 | 形XW3D-P453-G11 |
| 8 | 1 | 5 | 形XW3D-P853-G11 | ||||
| 7 | 形XW3D-P853-H11 | ||||||
| 4 | 2 | 5 | 形XW3D-P457-G11 | ||||
| NPN | DC 直流3線式 | 8 | 1 | 5 | 形XW3D-P855-G11 | ||
| 4 | 2 | 5 | 形XW3D-P458-G11 | ||||
| PNP・ NPN共用 | DC 直流2線式 | 8 | 1 | 5 | 形XW3D-P852-G11 |
1入出力/1ポートタイプ
NPNセンサ仕様
直流3線式(NPN)用
直流2線式(有極性(3)-(4))用・無極性(3)-(4))用
アクチュエータ((1)-(4))用

形XW3D-P□55-□11 (3-WIRE NPN)の結線図
2線式センサ仕様
直流2線式(有極性(1)-(4)・無極性(3)-(4))用
注. 光電センサ、近接センサNPNタイプには使用不可。
近接センサ有極(3)-(4)タイプも使用不可。

形XW3D-P□52-□11(2-WIRE)の結線図
PNPセンサ仕様
直流3線式(PNP)用
直流2線式(有極性(1)-(4))用
アクチュエータ((3)-(4))用

形XW3D-P□53-□11(3-WIRE PNP)の結線図
注1. 結線図はポート数8点用です。
注2.( )内はケーブルの芯線の色を表します。
注3. 白/赤などの“/”はストライプを表します。
注4. (1)-(4)、(3)-(4)は端子番号を表します。
注5. 4点用は、上記結線図のコネクタNo.5~No.8がありません。信号1~4、電源、グランドの芯線色は同じです。
2入出力/1ポートタイプ
直流3線式(NPN)用
アクチュエータ((1)-(4)、(1)-(2))用

形XW3D-P458-G11(3-WIRE NPN(2))の結線図
直流3線式(PNP)用
アクチュエータ((3)-(4)、(3)-(2))用

形XW3D-P457-G11 (3-WIRE PNP(2))の結線図
注. 結線図に示している色は、電線の芯線色です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,979円 ( 12,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,049円 ( 18,754円 ) | 1日目 |
17,049円 ( 18,754円 ) | 1日目 |
20,455円 ( 22,501円 ) | 1日目 |
20,455円 ( 22,501円 ) | 1日目 |
30,030円 ( 33,033円 ) | 1日目 |
20,455円 ( 22,501円 ) | 1日目 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子
5通常価格(税別):2,295円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】MIL・TB・D-subコネクタ式端子台(省スペース・プッシュイン接線)
0通常価格(税別):924円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

ミスミ
RJ-45コネクタ端子台
5通常価格(税別):4,304円

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~