エレクトロニクス部品技術窓口
センサI/Oコネクタを集配線し、省工数・耐環境性を追求した制御盤外用コネクタ中継ボックスに低背・軽量タ...
詳細を確認
形XW3B-P45□-□11 (4ポートタイプ)の外観

形XW3B-P65□-□11 (6ポートタイプ)の外観

形XW3B-P85□-□11 (8ポートタイプ)の外観

形XW3B-P45□-□11 (4ポートタイプ)の寸法図(単位:mm)

形XW3B-P65□-□11 (6ポートタイプ)の寸法図(単位:mm)

形XW3B-P85□-□11 (8ポートタイプ)の寸法図(単位:mm)
| 定格電流 | 4A/ポート(信号ライン) 12A/ボックス(電源ライン) |
|---|---|
| 定格電圧 | DC10~30V |
| 接触抵抗 | 40mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)*1 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC500V 1min(リーク電流1mA以下)*2 |
| 保護構造 | IP67(IEC529) |
| ケーブル保持力 | 98N/15s |
| 挿抜耐久 | 200回 |
| 使用周囲温度範囲 | -25~+70℃ |
| 形XS2G | 組立式コネクタ(圧着タイプ/はんだタイプ/ねじ結線タイプ)プラグ |
|---|---|
| 形XS2W | コネクタ付ケーブル ソケット/プラグ 両側コネクタ |
| 形XS2H | コネクタ付ケーブル プラグ 片側コネクタ |
| 項目 | 部品名 | 材質/処理 |
|---|---|---|
| コネクタ | 固定具 | 黄銅/ニッケルメッキ |
| コンタクト | 黄銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm) | |
| ケーブル | ケーブル | 外被色(シース色):グレー 芯線サイズ:AWG18/AWG22 * |
| ケース | ケース | PBT樹脂UL94V-0:ライトグレー |
| ブッシュ | ゴム | |
| 基板 | ガラスエポキシ基板 | |
| 封止樹脂 | ウレタン樹脂 |
*電源+、電源-、グランド線はAWG18、信号線はAWG22です。
| センサの種類・結線 | 直流3線式(NPN)/直流2線式(3)-(4) | 直流2線式(1)-(4)/無極性(3)-(4) | 直流3線式(PNP)/直流2線式(1)-(4) | |
|---|---|---|---|---|
| アクチュエータの結線 | アクチュエータの結線(1)-(4) | - | アクチュエータの結線(3)-(4) | |
| ポート数 | ケーブル長さ(m) | 形式 | 形式 | 形式 |
| 4 | 5 | 形XW3B-P455-G11 | 形XW3B-P452-G11 | 形XW3B-P453-G11 |
| 6 | 5 | 形XW3B-P655-G11 | 形XW3B-P652-G11 | 形XW3B-P653-G11 |
| 8 | 5 | 形XW3B-P855-G11 | - | 形XW3B-P853-G11 |
注. (1)-(4)、(3)-(4)はコネクタの端子番号を示します。
NPNセンサ仕様
直流3線式(NPN)用
直流2線式(無極性3-4)用
アクチュエータ(1-4)用

形XW3B-P□55-□11 (3-WIRE NPN)の結線図
2線式センサ仕様
直流2線式(有極性1-4・無極性3-4)用
注. 光電センサ、近接センサNPNタイプには使用不可です。
近接センサ有極3−4タイプも使用不可です。

形XW3B-P□52-□11(2-WIRE)の結線図
PNPセンサ仕様
直流3線式(PNP)用
直流2線式(有極性1-4)用
アクチュエータ(3-4)用

形XW3B-P□53-□11(3-WIRE PNP)の結線図
注1. 結線図はポート数8点用です。
注2.( )内はケーブルの芯線の色を表します。
注3. 白/赤などの“/”はストライプを表します。
注4. 1-4、3-4は端子番号を表します。
注5. 4点用は、上記結線図のコネクタNo.5~No.8がありません。信号1~4、電源、グランドの芯線色は同じです。
注6. 6点用は、上記結線図のコネクタNo.7~No.8がありません。信号1~6、電源、グランドの芯線色は同じです。

XW3Bの取りつけ寸法図
単位:mm
注. 取りつけ寸法はポート数に関係なくすべて同じです。
定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
コネクタの挿抜について
ケーブル芯線極性誤りによる接続について
適合コネクタについて
電源表示LED/動作表示LEDについて
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照してください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,950円 ( 14,245円 ) | 1日目 |
17,500円 ( 19,250円 ) | 1日目 |
22,979円 ( 25,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,050円 ( 24,255円 ) | 1日目 |
センサI/Oコネクタを集配線し、省工数・耐環境性を追求した制御盤外用コネクタ中継ボックスに低背・軽量タイプ、シリーズ化。
【特長】
・IP67をクリアし、大幅に低背化した堅牢な集配線中継ボックス。
・センサI/Oコネクタ(M12)方式の光電センサ、近接センサ、リミットスイッチに対応。
・さらに、定格電流をアップし、グランド端子を追加、バルブ、ソレノイドなどにも対応。
・電源表示LED、動作表示LEDつき。
・取りつけ寸法はポート数に関係なく同一なため、増設時の取り替えが簡単。
【用途】
・様々なI/Oをコネクタ化し省工数化し交換等を容易にしたい場合使用される。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
MWS-Bシリーズ
4.4通常価格(税別):2,029円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子
5通常価格(税別):2,295円~

ミスミ
【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
5通常価格(税別):5,014円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~