17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D

通常単価(税別)
3,1206,300
税込単価
3,4326,930
通常出荷日:1日目

スリムタイプのコネクタ端子台変換ユニット。【特長】・取付け面積が35%減少で制御盤、各種自動機の小型化...

詳細を確認
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2Dの外形図と寸法

コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D:関連画像

形XW2D-□□G6
実装コネクタ/MILタイプ形XG4Aの寸法図

  • ※ 20極のDINレール用ロックは中央に一つのみとなります
形式 極数 A寸法(mm) B寸法(mm)
形XW2D-20G6 20 79 57
形XW2D-34G6 34 128 100
形XW2D-40G6 40 149 110
形XW2D-34G6-RF *1 149 110
形XW2D-34G6-RM *2 149 110
形XW2D-50G6 50 184 144

寸法表
* 1. ブリーダ抵抗内蔵タイプ、形CJ1W-ID231/-ID261/-MD261(入力側)用です(富士通コネクタタイプ入力ユニット用です)
* 2. ブリーダ抵抗内蔵タイプ、形CJ1W-ID232/-ID262/-MD263(入力側)/-563(入力側)用です(MILコネクタタイプ入力ユニット用です)

コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D:関連画像

形XW2D-□□X6
実装コネクタ:MRソケットの寸法図

  • ※ 20極のDINレール用ロックは中央に一つのみとなります
形式 極数 A寸法(mm) B寸法(mm)
形XW2D-20X6 20 79 57
寸法表
コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D:関連画像

形XW2D-□□Y6
実装コネクタ:MRプラグの寸法図

  • ※ 20極のDINレール用ロックは中央に一つのみとなります
形式 極数 A寸法(mm) B寸法(mm)
形XW2D-20Y6 20 79 57
形XW2D-34Y6 34 128 100
形XW2D-50Y6 50 184 144

寸法表

製品仕様

定格電流 1A
定格電圧 AC125V DC24V
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
使用周囲温度 0~+55℃

定格と性能

実装コネクタ 極数 形式 実装コネクタ形式 ケーブル側
コネクタ形式
MILタイプ
形XG4A
20 形XW2D-20G6 形XG4A-2031 形XG4M-2030-T
34 形XW2D-34G6 形XG4A-3431 形XG4M-3430-T
40 形XW2D-40G6 形XG4A-4031 形XG4M-4030-T
形XW2D-40G6-RF *1 形XG4A-4031 形XG4M-4030-T
形XW2D-40G6-RM *2 形XG4A-4031 形XG4M-4030-T
50 形XW2D-50G6 形XG4A-5031 形XG4M-5030-T
MRソケット 50 形XW2D-50X6 MR-50RFD2 *3 MR-50M *3
MRプラグ 20 形XW2D-20Y6 MR-20RMD2 *3 MR-20F *3
34 形XW2D-34Y6 MR-34RMD2 *3 MR-34F *3
50 形XW2D-50Y6 MR-50RMD2 *3 MR-50F *3

* 1. ブリーダ抵抗内蔵タイプ、形CJ1W-ID231/-ID261/-MD261(入力側)用です(富士通コネクタタイプ 入力ユニット用です)
* 2. ブリーダ抵抗内蔵タイプ、形CJ1W-ID232/-ID262/-MD263(入力側)/MD563(入力側)用です(MILコネクタタイプ 入力ユニット用です)
* 3. MRコネクタは本多通信工業(株)製です

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,120
( 3,432 )
1日目
4,550
( 5,005 )
1日目
5,380
( 5,918 )
1日目
6,300
( 6,930 )
1日目

詳細情報

基本情報

スリムタイプのコネクタ端子台変換ユニット。
【特長】
・取付け面積が35%減少で制御盤、各種自動機の小型化に貢献。
・端子ねじは脱落防止構造を採用。
・圧着端子は丸端子とY端子が共用可能。
・DINレール、ねじ取りつけの両方に対応。
・DINレールへの脱着はオープン状態がキープできる。
・独自のDINレールロックを採用。
・端子カバーはオープン状態で固定が可能。
・ねじ端子は端子No.を数えやすいように5端子ごとに色違い端子ねじを配置。
【用途】
・制御盤、各種自動機を小型化する時に利用可能。
・コネクタと端子台間の変換用に最適。

ご注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2Dのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
制御盤に使用
3
満足度:3.0
お客様先で商品を選定されましたので、購入しました。コネクタで繋ぐので省配線なところはよい点だと思います。端子の番号がつけ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D
コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)
コネクタ端子台変換ユニット XW2B(スルータイプ)
コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ)
コネクタ端子台変換ユニット XW2R DINレール取付
PLC用コネクタ/端子台変換ユニット
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン三菱電機エンジニアリング
通常価格3,120-3,197 -10,5714,311 -3,085 -2,542 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト