エレクトロニクス部品技術窓口

コネクタ側は、MILフラットケーブルコネクタと多極角形コネクタ、 端子台はM3ねじタイプとM3.5ねじタイプで選択可能。
| 種類 | フラットケーブルコネクタタイプ 形XW2B-□□G□ | 多極角形コネクタタイプ 形XW2B-□□Y□ |
|---|---|---|
| 定格電流 | 1A | |
| 定格電圧 | AC125V | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vにて) | |
| 耐電圧 | AC500V 1min(リーク電流1mA以下) | |
| 使用周囲温度 | 0~+55℃ | |
(単位:mm)

フラットケーブルコネクタタイプ(M3ねじ端子台つき)の外観図

寸法図
| 形式 | 極数 | A寸法(mm) | 使用コネクタ形式 * |
|---|---|---|---|
| 形XW2B-20G4 | 20 | 67.5 | 形XG4A-2031 |
| 形XW2B-34G4 | 34 | 112.5 | 形XG4A-3431 |
| 形XW2B-40G4 | 40 | 135.0 | 形XG4A-4031 |
| 形XW2B-50G4 | 50 | 157.5 | 形XG4A-5031 |
| 形XW2B-60G4 | 60 | 180.0 | 形XG4A-6031 |
注)端子台のピッチは5.08mmです。電線は0.3~1.25mm2(AWG22~16)をお使いください。電線挿入口は1.8(縦)×2.5(横)mmです。
(単位:mm)

フラットケーブルコネクタタイプ(M3.5ねじ端子台つき)の外観図

寸法図
| 形式 | 極数 | A寸法(mm) | 使用コネクタ形式 * |
|---|---|---|---|
| 形XW2B-20G5 | 20 | 112.5 | 形XG4A-2031 |
| 形XW2B-34G5 | 34 | 180.0 | 形XG4A-3431 |
| 形XW2B-40G5 | 40 | 202.5 | 形XG4A-4031 |
| 形XW2B-50G5 | 50 | 247.5 | 形XG4A-5031 |
| 形XW2B-60G5 | 60 | 292.5 | 形XG4A-6031 |
注)端子台のピッチは8.5mmです。
(単位:mm)

多極角形コネクタプラグタイプ(M3ねじ端子台つき)の外観図

寸法図
| 形式 | 極数 | A寸法(mm) | 使用コネクタ形式 |
|---|---|---|---|
| 形XW2B-50Y4 | 50 | 157.5 | MR-50RMD2 |
注)端子台のピッチは5.08mmです。電線は0.3~1.25mm2(AWG22~16)をお使いください。電線挿入口は1.8(縦)×2.5(横)mmです。
(単位:mm)

ツインコネクタタイプ(M3.5ねじ端子台つき)/形XW2B-40G5-Tの外観図

寸法図
(単位:mm)

ディジーチェーンタイプ(M3.5ねじ端子台つき)/形XW2B-20G5-Dの外観図

寸法図
(単位:mm)

多極角形コネクタプラグタイプ(M3.5ねじ端子台つき)/形XW2B-50Y5の外観図

寸法図
| 形式 | 極数 | A寸法(mm) | 使用コネクタ形式 |
|---|---|---|---|
| 形XW2B-50Y5 | 50 | 247.5 | MR-50RM02 |
注)端子台のピッチは8.5mmです。
コネクタと端子台の変換を容易にし、制御盤内の省配線を実現。
【特長】
・DINレール取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応可能。
・コネクタ側は、MILフラットケーブルコネクタと多極角形コネクタを標準化。
・端子台はM3ねじタイプとM3.5ねじタイプを品揃え。
・プログラマブルコントローラ専用。
・コネタク接続ケーブルを準備(別売)。
【用途】
・装置、盤の小型化に最適。