17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

コネクタ端子台変換ユニット(コモンタイプ) XW2C-20G5-IN16 XW2C-20G5-IN16

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コネクタ端子台変換ユニット(コモンタイプ) XW2C-20G5-IN16

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

XW2C-20G5-IN16

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はG2RV-ST700 DC24です。仕様の違いをご確認ください。

電源コモン端子と動作表示LEDを搭載し、入力機器との制御盤内の省配線を実現 。
【特長】
・入力機器用電源コモン端子を装備
・入力信号のON、OFFが一目でわかるLEDつき
・DINレール、ねじ取りつけ共用タイプ
・専用接続ケーブルを準備(別売)
【用途】
・制御盤内での省配線化の際に使用

ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ
MILコネクタ
極数(極)
20
取付方法
その他
端子間ピッチ(mm)
8.5
寸法 縦(mm)
35
寸法 横(mm)
160
寸法 奥行き(mm)
50
取付方法詳細
DINレール/ねじ止め取付け共用
定格電流 コモン(A)
1
定格電圧(V)
DC12~24
実装コネクタ プラグ/ソケット
プラグ(オス)
動作表示LED

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト