エレクトロニクス部品技術窓口
様々な省配線に使用可能な汎用タイプのコネクタ端子台変換ユニット。【特長】・豊富なコネクタ、極数バリエー...
詳細を確認
電源端子なし プラススクリュータイプの外観
*外観の実装コネクタはMILコネクタになります。

電源端子なし プラススクリュータイプの寸法図 単位:mm

表示内容
注.34極の表示内容になります。

結線図 実装コネクタタイプ:MILコネクタ

結線図 実装コネクタタイプ:FCNコネクタ
| 定格電流 | 1A | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC125V DC24V | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vにて) | |
| 耐電圧 | AC500V 1min(リーク電流1mA以下) | |
| 使用周囲温度 | 0~+55℃ | |
| 適合電線 | 適合電線範囲 | AWG22-16(丸端子、Y端子) AWG26-16(より線、単線) |
| 電線ストリップ長 | 9mm | |
| 締め付けトルク | 0.5N・m | |

電源端子なし マイナススクリュータイプの外観
*外観の実装コネクタはMILコネクタになります。

電源端子なし マイナススクリュータイプの寸法図 単位:mm

結線図 実装コネクタタイプ:MILコネクタ

表示内容
注.34極の表示内容になります。
| 定格電流 | 1A | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC125V DC24V | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vにて) | |
| 耐電圧 | AC500V 1min(リーク電流1mA以下) | |
| 使用周囲温度 | 0~+55℃ | |
| 適合電線 | 適合電線範囲 | AWG22-16(棒端子) AWG26-16(より線、単線) |
| 電線ストリップ長 | 7mm | |
| 締め付けトルク | 0.5~0.6N・m | |
※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,546円 ( 5,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,197円 ( 3,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,797円 ( 5,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,580円 ( 5,038円 ) | 1日目 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,259円5,320円 ( 5,852円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,374円2,624円 ( 2,886円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
様々な省配線に使用可能な汎用タイプのコネクタ端子台変換ユニット。
【特長】
・豊富なコネクタ、極数バリエーションをご用意。
・結線方式はプラススクリュータイプ、マイナススクリュータイプ、プッシュインタイプをご用意。
・作業性を考慮した端子配列で、結線作業がスムーズ。
・プッシュイン端子の操作性が向上(形XW2Fでの比較)。
・DINレール取り付けが可能。
【用途】
・センサー等各種入力機器をコネクタ変換に使用する。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
MWS-Bシリーズ
4.4通常価格(税別):2,029円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子
5通常価格(税別):2,295円~

ミスミ
【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
5通常価格(税別):5,014円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~