エレクトロニクス部品技術窓口
使用温度範囲: -25~+85℃(結露・氷結のないこと)

25極タイプ:ケーブル横出し形XM2S-252□
必要間隔は約10mmと省スペース。

9極タイプ:ケーブル横出し形XM2S-092□
必要間隔は約8mmと省スペース。
| ハウジング | ABS/ニッケルめっき |
|---|---|
| ケーブルクランプ | 鋼/ニッケルめっき |
| ロックねじ | 黄銅/ニッケルめっき |
(単位:mm)

ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード 25極
形XM2S-2521(ミリねじ M2.6×0.45)
形XM2S-2523(インチねじ #4-40 UNC)

外形図1

外形図2

ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード 9極
形XM2S-0921(ミリねじ M2.6×0.45)
形XM2S-0922(ミリねじ M3×0.5)
形XM2S-0923(インチねじ #4-40 UNC)

外形図1

外形図2
| 種類 | 極数 | 形式 | ロックねじ ※ |
|---|---|---|---|
| ケーブル横出し Dサブコネクタ 組立式フード (ニッケルメッキ品) | 25 | ◎形XM2S-2521 | ミリねじ M2.6×0.45 (溝なし) |
| 形XM2S-2523 | インチねじ #4-40 UNC(溝2本) | ||
| 9 | ◎形XM2S-0921 | ミリねじ M2.6×0.45 (溝なし) | |
| 形XM2S-0922 | ミリねじ M3×0.5 (溝1本) | ||
| ◎形XM2S-0923 | インチねじ #4-40 UNC (溝2本) |
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ組立式フード。
【特長】
・好評のDサブコネクタ組立式フードにケーブル横出しタイプを追加
・コネクタ背面スペースが有効に利用できます
【用途】
・メタライズド処理プラスチックフードで効果的なノイズ対策を実現


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
丸形コネクタ 非防水ケーブルクランプ(R1)
4通常価格(税別):665円~

ミスミ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
3.9通常価格(税別):178円

オムロン
Dサブコネクタ組立式フード 形XM2S
0通常価格(税別):544円~