エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
H5CN-XAN AC100-240
2025年03月に販売終了となりました。
推奨代替品はH5CC-L8です。仕様の違いをご確認ください。
シリーズが充実したDIN48×48mmのクォーツタイマ。
【特長】
・9.999s、99.99s、999.9s、99min59s、99h59minとワイドな時間仕様。
・経過時間または残時間表示タイプ、有接点または無接点出力タイプなど目的に合わせて選択可能。
・電源はAC100~240Vとフリー化。DC仕様も12~48Vをフリー化。
・UL、CSAの海外規格を取得。
【用途】
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
・あらゆる産業機器に使われる。