17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

クォーツタイマ H5AN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クォーツタイマ H5AN

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

H5AN-4D AC100-240

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はH5CC-AUです。仕様の違いをご確認ください。

時間レンジがワイドになったDIN72×72mmのクォーツタイマ。
【特長】
・1/100秒から9,999時間までを1台でカバー。
・タイマで初めて外部供給電源を内蔵、各種センサが直結可能。
・ドローアウト構造にとり、配線を外さずにに本体のメンテナンスが可能。
・電源はAC100~240V、さらに、DC仕様も品揃え。
・制御出力は有接点、無接点を同時に取り出し可能。
・標準品でUL、CSA規格を取得。
【用途】
・主に制御盤・産業機械などに使用される。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[タイマ] タイマ
表示方法
アナログ
取付方法
[その他] 表面取りつけ
時間仕様(s)
0.2s~5.0s
電源電圧
AC専用
出力方式
リレー
代表規格
UL / CCC / CSA
寸法 縦(mm)
28
寸法 横(mm)
21.5
寸法 奥行き(mm)
56.6
定格電源電圧(V)
AC200~230
時間レンジ数
1レンジ

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト