エレクトロニクス部品技術窓口
広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ。【特長】・種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能...
詳細を確認
XG8A-5031の外観

XG8A-5031の外形寸法図 単位:mm

プリント基板加工寸法図 単位:mm

XG8A-5034の外観
1列タイプ
L型端子

XG8A-5034の外形寸法図 単位:mm

プリント基板加工寸法図 単位:mm

XG8V-□□31(金めっき、 ストレート端子)/XG8V-□□41(錫めっき、 ストレート端子)の外観

XG8V-□□31/XG8V-□□41の外形寸法図 単位:mm

プリント基板加工寸法図 単位:mm
| 定格電流 | 3A *1 |
|---|---|
| 定格電圧 | AC300V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて) *2 |
| 絶縁抵抗 | 103MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC650V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 使用温度範囲 | -55~+105℃(低温にて氷結しないこと) |
*1. 定格電流はご使用の相手ソケットコネクタにより決まります。たとえばオムロン製 形XG4Mの場合は1Aとなります。
*2. 接触抵抗の上記値はオムロン製 形XG5M-Nとのかん合時の値です。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,349円 ( 1,484円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
977円 ( 1,075円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,632円 ( 2,895円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,541円 ( 2,795円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23円 ( 25円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29円 ( 32円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35円 ( 39円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42円 ( 46円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32円 ( 35円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42円 ( 46円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50円 ( 55円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59円 ( 65円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56円 ( 62円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59円 ( 65円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
70円 ( 77円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
337円 ( 371円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
345円 ( 380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
82円 ( 90円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54円 ( 59円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
171円 ( 188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
71円 ( 78円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
137円 ( 151円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
173円 ( 190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
139円 ( 153円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
258円 ( 284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
282円 ( 310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
387円 ( 426円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
136円 ( 150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
319円 ( 351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
391円 ( 430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
567円 ( 624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
284円 ( 312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
481円 ( 529円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
387円 ( 426円 ) | 1日目 |
687円 ( 756円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ。
【特長】
・種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能
・スルーホールΦ0.8に対応
・2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8V、形XG8Wストレートを除く)
・分極カットが可能(形XG8W L形を除く)
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています
【用途】
・コネクタ間の中間プラグとして最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~

ヒロセ電機
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
4通常価格(税別):418円~

日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
4.8通常価格(税別):43円~

日本航空電子工業
LYシリーズ プリント基板用コネクタ
4.5通常価格(税別):21円~

オムロン
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
4.8通常価格(税別):316円~