エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

XC6D/XC6H用 圧接工具(本体) XY2B-0002

通常単価(税別)
316,446
税込単価
348,091
通常出荷日:5日目

XC6D/XC6H用の圧接工具本体。外形寸法/重量(mm)/(kg):165(W)x430(H)x30...

詳細を確認

型番:

XY2B-0002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XY2B-0002の仕様・寸法情報

適用シリーズ
XC6D/XC6H用
分類
圧接工具(本体)
外形寸法/重量(mm)/(kg)
165(W)x430(H)x300(D)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
XY2B-0002
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316,446
( 348,091 )
5日目

詳細情報

基本情報

XC6D/XC6H用の圧接工具本体。
外形寸法/重量(mm)/(kg):165(W)x430(H)x300(D)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XC6D/XC6H用 圧接工具(本体) XY2B-0002の型番XY2B-0002のページです。 型番XY2B-0002に関する仕様情報を記載しております。
XC6D/XC6H用 圧接工具(本体) XY2B-0002のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XC6D/XC6H用 圧接工具(本体) XY2B-0002
バラ線圧接コネクタ 簡易圧接・手動圧着工具
HIF3Bシリーズ用 結線・圧着治工具
CDシリーズ用 端子圧着工具
NJCシリーズ圧着コネクタ用工具 圧着工具
DF22シリーズ用 端子圧着工具
メーカーオムロンオムロンヒロセ電機ヒロセ電機七星科学研究所ヒロセ電機
通常価格316,44612,962 -36,668 -35,00110,203 -203,634 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用シリーズXC6D/XC6H用-HIF3BシリーズCDシリーズNJC-2012CDF22シリーズ
分類圧接工具(本体)-----
外形寸法/重量(mm)/(kg)165(W)x430(H)x300(D)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト