エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

UV-LED照射器 ZUVシリーズ コントローラ

通常単価(税別)
300,656
税込単価
330,722
通常出荷日:1日目

優れた機能性と操作性で現場での作業性を向上。【特長】・液晶表示で簡単操作・プログラム照射でヘッドごとに...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ACアダプタ(日本仕様/AC100V)が付属しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ZUV-C40H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ZUV-C40Hの仕様・寸法情報

種類
コントローラ
分類
パフォーマンスモデル
仕様
4CH、一定/パターン照射、RS-232C/USB入出力、端子台入出力
保護構造
IP20
電源電圧(V)
AC100~240/DC24
RoHS?
-

型番リスト

表示件数
型番
ZUV-C40H

分類

仕様

電源電圧

(V)

RoHS?最小発注数量
パフォーマンスモデル
4CH、一定/パターン照射、RS-232C/USB入出力、端子台入出力
AC100~240/DC24
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300,656
( 330,722 )
1日目

詳細情報

基本情報

優れた機能性と操作性で現場での作業性を向上。
【特長】
・液晶表示で簡単操作
・プログラム照射でヘッドごとに照射可能
・マルチアクセスリンクで外部制御やデータ転送が可能
・熱ダメージの少ないUV-LED照射器

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ACアダプタ(日本仕様/AC100V)が付属しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UV-LED照射器 ZUVシリーズ コントローラの型番ZUV-C40Hのページです。 型番ZUV-C40Hに関する仕様情報を記載しております。
UV-LED照射器 ZUVシリーズ コントローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UV-LED照射器 ZUVシリーズ コントローラ
UV-LED照射器 ZUVシリーズ ヘッドユニット
UV照射ヘッド(スポット/バー)
メーカーオムロンオムロンミスミ
通常価格300,656152,30174,000 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目
種類コントローラヘッドユニット-
保護構造IP20IP40-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UV照射器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト