エレクトロニクス部品技術窓口
USB規格に準拠した小型のインターフェースコネクタ。【特長】・USB2.0規格に準拠mini-USBコ...
詳細を確認
XM7D-0512の外観

XM7D-0512の外形寸法図 単位:mm

XM7D-0512のプリント基板加工寸法図 単位:mm

XM7D-0514の外観

XM7D-0514の外形寸法図 単位:mm

XM7D-0514のプリント基板加工寸法図 単位:mm

XM7A-0441の外観

XM7A-0441の外形寸法図 単位:mm

XM7A-0441のプリント基板加工寸法図 単位:mm
| 定格電流 | 1A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC30V |
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC100V 1min.(リーク電流 0.5mA以下) |
| 挿抜耐久 | 5,000回 |
| 使用温度範囲 | 0~+50℃(結露・氷結のないこと) |
| 定格電流 | 1A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC30V |
| 接触抵抗 | 30mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC750V 1min.(リーク電流0.5mA以下) |
| 挿抜耐久 | 1,500回 |
| 使用温度範囲 | -40~+60℃(結露・氷結のないこと) |
USB規格に準拠した小型のインターフェースコネクタ。
【特長】
・USB2.0規格に準拠
mini-USBコネクタ
・挿抜回数5,000回
・L形端子、SMT端子をラインアップ
USBコネクタ
・挿抜回数1,500回まで対応
・ソケットAタイプはパソコン本体、USBハブなどに実装、ソケットBタイプはプリンタ、スキャナ、マウスなどパソコン周辺機器に実装
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
4.8通常価格(税別):43円~

ヒロセ電機
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
4通常価格(税別):418円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

オムロン
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
4.8通常価格(税別):316円~

ヒロセ電機
2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ
4.5通常価格(税別):39円~