エレクトロニクス部品技術窓口
ワンタッチで配線できる変換・分岐ケーブル。【特長】・PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニットとプログ...
詳細を確認
XW2Zシリーズの外観

XW2Z-□□□PFの配線図
コネクタ:富士通コンポーネント(株)製コネクタ40極-MILコネクタ40極

XW2Z-□□□PMの配線図
コネクタ:MILコネクタ40極-MILコネクタ40極
| ケーブルの 長さL(m) |
シールドあり |
|---|---|
| 形式 | |
| 0.5 | 形XW2Z-050PF |
| 1 | 形XW2Z-100PF |
| 1.5 | 形XW2Z-150PF |
| 2 | 形XW2Z-200PF |
| 3 | 形XW2Z-300PF |
| 5 | 形XW2Z-500PF |
コネクタ:富士通コンポーネント(株)製コネクタ40極-MILコネクタ40極
| ケーブルの 長さL(m) |
シールドあり |
|---|---|
| 形式 | |
| 0.5 | 形XW2Z-050PM |
| 1 | 形XW2Z-100PM |
| 1.5 | 形XW2Z-150PM |
| 2 | 形XW2Z-200PM |
| 3 | 形XW2Z-300PM |
| 5 | 形XW2Z-500PM |
コネクタ:MILコネクタ40極-MILコネクタ40極
| 定格電流 | 1A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC125V DC24V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)*1 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC500V 1min.(リーク電流1mA以下)*2 |
| 使用周囲温度 | -25~+80℃ |
| 項目 | 部品名 | 材質/処理 | ||
|---|---|---|---|---|
| コネクタ | 形XG4M-2030 形XG4M-3430 形XG4M-4030 |
ハウジング | ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 | |
| カバー | ||||
| コンタクト | 接触部 | リン青銅/ニッケル下地金メッキ(0.15μm) | ||
| 圧接部 | リン青銅/ニッケル下地錫メッキ(2.0μm) | |||
| 形XG4T-2004/4004 | ストレインリリーフ | ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 | ||
| FCN-367J024-AU/F FCN-367J040-AU/F * |
ハウジング | ポリエステル樹脂(UL94V-0)/黒色 | ||
| コンタクト | 接触部 | 銅合金/金メッキ | ||
| 圧接部 | 銅合金/錫メッキ | |||
| スクリューねじ | 鋼/ニッケルメッキ | |||
| ケーブル | UL2464インターフェースケーブル | AWG28/シールドあり | ||
| 圧着端子 | 先開形圧着端子 | 1.25YAS3.5 相当品 | ||
*富士通コンポーネント(株)製の形式です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,900円 ( 6,490円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,100円 ( 11,110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ワンタッチで配線できる変換・分岐ケーブル。
【特長】
・PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニットとプログラマブルコントローラI/Oユニットを配線。
・形XW2Rとの接続に最適。
【用途】
・プログラマブルコントローラI/Oユニットとのコネクタ配線に使用される。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
制御信号用 IEEE1284(MDR)⇔ MIL変換ケーブル
4.5
ミスミ
コネクタ変換ケーブル 1対1接続タイプ
5
ミスミ
コネクタ変換ケーブル 1対1接続 (富士通コンポーネント製・ミスミオリジナルコネクタ使用)
3
共立電子産業
USB-シリアル変換ケーブル
0通常価格(税別):6,600円

ミスミ
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
4.5通常価格(税別):1,590円~

ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.6
ミスミ
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ
4.7
ミスミ
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.5通常価格(税別):1,330円~

ミスミ
NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.6