エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

ICソケット(シュリンクタイプ) XR3G

通常単価(税別)
2,427
税込単価
2,670
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シュリンクICに適合するICソケット(シュリンクタイプ)。【特長】・1.778mmコンタクトピッチのシ...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認

型番:

XR3G-6401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

XR3G-6401の仕様・寸法情報

用途
その他
使用電流(A)
1
使用電圧(V)
AC150
ピン数
64
適用ピン・コンタクト
その他
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
種類
シュリンクタイプ
基板取付け方法
基板穴挿入
耐電圧(1min/リーク電流1mA以下)
AC500V
接触部のメッキ
ニッケル下地 金メッキ(0.75μm)
端子部のメッキ
ニッケル下地 金フラッシュメッキ
端子形状
ディップ端子
ピン配列(列)
2
ピン列間ピッチ(mm)
19.05
-
-

商品情報

ICソケット(シュリンクタイプ) XR3Gの詳細

ICソケット(シュリンクタイプ) XR3G 商品イメージ

ICソケット(シュリンクタイプ) XR3G 商品イメージ

ICソケット(シュリンクタイプ) XR3Gの仕様

極数形式
(金めっき0.25μm)
形式
(金めっき0.75μm)
28形XR3G-2811-
42形XR3G-4211-
64形XR3G-6411形XR3G-6401
定格電流1A
定格電圧AC150V
接触抵抗20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗103MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
単体挿入力3.92N以下(φ0.432(直径0.432mm)テストゲージにて)
単体抜去力0.64N以上(φ0.432(直径0.432mm)テストゲージにて)
挿抜耐久100回(金めっき0.75μm)
50回(金めっき0.25μm)
使用周囲温度-55~+125℃(結露・氷結のないこと)

ICソケット(シュリンクタイプ) XR3Gの寸法

 

(単位:mm)

 

形XR3G-64□1 (ディップ端子) 寸法図

形XR3G-64□1 (ディップ端子) 寸法図

 

(単位:mm)

 

形XR3G-28□1、形XR3G-42□1(ディップ端子) 寸法図

形XR3G-28□1、形XR3G-42□1(ディップ端子) 寸法図

 

(単位:mm)

 

プリント基本加工寸法図

プリント基本加工寸法図

型番リスト

表示件数
型番
XR3G-6401

ピン数

接触部のメッキ

ピン列間ピッチ

(mm)

最小発注数量
64
ニッケル下地 金メッキ(0.75μm)
19.05
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,427
( 2,670 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シュリンクICに適合するICソケット(シュリンクタイプ)。
【特長】
・1.778mmコンタクトピッチのシュリンクIC専用のICソケット。
・コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。
・耐フラックス上りに優れています。
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置などのプリント基板に実装。
・幅広いアプリケーションで活躍している製品。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICソケット(シュリンクタイプ) XR3Gの型番XR3G-6401のページです。 型番XR3G-6401に関する仕様情報を記載しております。
ICソケット(シュリンクタイプ) XR3Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICソケット(シュリンクタイプ) XR3G
ICソケット XR2
2.5mmピッチ基板対基板垂直ポストヘッダー MDF14Aシリーズ
ミニDINコネクタ 基板実装タイプ(差込型)
メーカーオムロンオムロンヒロセ電機ミスミ
通常価格2,42750 -49 -393 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
用途その他-対基板-
使用電流(A)1-5-
使用電圧(V)AC150-AC250-
適用ピン・コンタクトその他-オス(プラグ)-
シリーズその他-その他-
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング