17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

G7TC I/Oリレーターミナル

通常単価(税別)
17,60734,580
税込単価
19,36838,038
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

PLC I/Oユニットとコネクタケーブル1本で一括配線でき、制御盤内の省配線、省スペースを実現したター...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外観

G7TC I/Oリレーターミナル:関連画像

G7TC

この商品の特長

G7TC I/Oリレーターミナル:関連画像

形G7TC-ID16 ・形G7TC-IA16の外観

G7TC I/Oリレーターミナル:関連画像

形G7TC-ID16 ・形G7TC-IA16の寸法図

G7TC I/Oリレーターミナル:関連画像

形G7TC-OC16 ・形G7TC-OC16-1の外観

G7TC I/Oリレーターミナル:関連画像

形G7TC-OC16 ・形G7TC-OC16-1の寸法図

G7TC I/Oリレーターミナル:関連画像

形G7TC-OC08の外観

G7TC I/Oリレーターミナル:関連画像

形G7TC-OC08寸法図

  • 入力用・出力用ターミナルとも幅182(8点用 : 幅102)×奥行85×高さ68mmとコンパクトなサイズ。
  • SBCとの接続もコネクタでワンタッチ。
  • コイルサージ吸収素子内蔵。
  • I/O信号のON・OFFが一目でわかる動作表示LEDつき。
  • DINレール取りつけ。
  • 形G3TA I / Oソリッドステート・リレーも搭載可能。
  • 海外規格UL、CSA認定。(形G7TC-OC16-1を除く)
種類形G7TC-IA16
入力用、ACコイル
形G7TC-ID16
入力用、DCコイル
形G7TC-OC16(-1)
出力用、DCコイル
形G7TC-OC08
出力用、DCコイル
接点構造1a×161a×8
接触機構クロスバ・ツインシングル
接点材質Auクラッド+AgAgInSn
接触抵抗*150mΩ以下
動作時間*215ms以下
復帰時間*215ms以下
最大開閉
ひん度
機械的18,000回/h
定格負荷1,800回/h
絶縁抵抗100MΩ(500Vメガ)
耐電圧コイルと接点間AC2,000V 50/60Hz 1min
同極接点間AC1,000V 50/60Hz 1min
コネクタ相互間
*3
AC250V 50/60Hz 1min
誤動作振動10~55~10Hz片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
誤動作衝撃200m/s2
耐ノイズノイズレベル1.5kV、パルス幅100ns~1μs
端子台+、-間の定格電圧コントローラ(SYSMACなど)の
入力回路の定格電圧
DC12V±5%
DC24V±5%
端子台+、-間の定格電流コントローラ(SYSMACなど)の
入力回路電流×ON点数
DC12V…46mA×ON点数
DC24V…25mA×ON点数
ケーブル長
*4
コントローラと
本機間
ケーブル長の目安にて判断ください
本機と外部間〔参考値〕50m以下
(CVVケーブル2mm2にて)
負荷により決定ください
使用周囲温度0~55℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
外部接続締めつけトルク0.78~1.18N・m
取りつけ強度各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷しないこと。ただし、レール方向は9.8N以上
端子強度締めつけ強度:0.98N・m、引っ張り強度:49N/1min
LED表示色
ケース色赤透明緑透明透明
コイルサージ吸収素子バリスタダイオード(1A、400V)
質量約640g約630g約670g約350g

注. 各性能は初期における値です。
*1. 測定条件 : DC5V 1A
*2. 周囲温度条件 : 23℃
*3. コネクタピンの10・20番と9・19番間を示します。

型番リスト

表示件数

種類

代表規格

入力点数

(点)

出力点数

(点)

内部のI/Oコモン線処理(極性、入出力形態等)

定格電圧

接点構造

接触機構

RoHS?最小発注数量
[その他] リレーターミナル:入力
UL / CSA
16
-
コネクタ側:NPN対応(-コモン)
AC100/110V
1a×16
クロスバ・ツイン
-
1個
[その他] リレーターミナル:入力
UL / CSA
16
-
コネクタ側:NPN対応(-コモン)
AC200/220V
1a×16
クロスバ・ツイン
-
1個
[その他] リレーターミナル:入力
UL / CSA
16
-
コネクタ側:NPN対応(-コモン)
DC24V
1a×16
クロスバ・ツイン
-
1個
[その他] リレーターミナル:入力
UL / CSA
16
-
コネクタ側:NPN対応(-コモン)
DC100/110V
1a×16
クロスバ・ツイン
10
1個
[その他] リレーターミナル:出力
-
-
8
コネクタ側:NPN対応(+コモン)
DC24V
1a×8
シングル
10
1個
[その他] リレーターミナル:出力
-
-
16
コネクタ側:PNP対応(-コモン)
DC24V
1a×16
シングル
10
1個
[その他] リレーターミナル:出力
UL / CSA
-
16
コネクタ側:NPN対応(+コモン)
DC24V
1a×16
シングル
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,110
( 28,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,110
( 28,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,788
( 28,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,580
( 38,038 )
1日目
17,607
( 19,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,215
( 27,737 )
1日目
25,312
( 27,843 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

PLC I/Oユニットとコネクタケーブル1本で一括配線でき、制御盤内の省配線、省スペースを実現したターミナルリレー。
【特長】
・SYSMACとコネクタケーブル1本で一括配線でき、制御盤内の省配線、省スペースを実現。
・入力用出力用ターミナルとも幅182(8点用:幅102)×奥行85×高さ68mmとコンパクトなサイズ。
・SBCとの接続もコネクタでワンタッチ。コイルサージ吸収素子内蔵。
・I/O信号のON/OFFが一目でわかる動作表示LEDつき。
・形G3TA I/Oソリッドステートリレーも搭載可能。
・海外規格UL、CSA認定(形G7TC-OC16-1を除く)。
【用途】
・PLC、DeviceNet、CompoNetと接続して省工数省スペース化に貢献する機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G7TC I/Oリレーターミナルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
制御盤に使用
4
満足度:4.0
PLCからの配線が簡単で、一括して接続できるところがポイントでこの商品を選びました。性能的には問題ないのですが、結構な面...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G7TC I/Oリレーターミナル
I/Oリレーターミナル G70V
G70D リレーターミナル
GX デジタルI/Oターミナル
デジタルI/Oターミナル GX-ID1611
リレー出力ユニット GT1-ROS16
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格17,607-10,708 -12,942 -29,432 -31,95536,899
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
接続端子コネクタプッシュインPlus端子台--端子台/コネクタ端子台/コネクタ
取付方法DIN取付ネジ取付・DIN取付兼用-DIN取付DIN取付DIN取付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト