エレクトロニクス部品技術窓口
産業用コンピュータ向けPCIバス規格CompactPCIに対応した2.0mmピッチ基板対基板用コネクタ...
詳細を確認
HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ)の外観

XC8A-1101S-0の外形図

XC8A-1101S-0の寸法図
*コネクタ本体への端子番号表示は、IEC61076-4-101に準拠しており、CompactPCI仕様準拠の番号表示とは合致しませんのでご注意ください。

XC8A-1101S-0のプリント基板加工寸法図

XC8A-1101S-0のコンタクト配置

XC8A-1101S-0のコンタクト種類

XC8A-1101S-4の外形図

XC8A-1101S-4の寸法図
*1. コネクタ本体への端子番号表示は、IEC61076-4-101に準拠しており、CompactPCI仕様準拠の番号表示とは合致しませんのでご注意ください。
*2. ロケータプレートは、装着した状態で、基板へ実装してください。

XC8A-1101S-4のプリント基板加工寸法図

XC8A-1101S-4のコンタクト配置
共通事項/単位:mm
| 定格電流 | 1A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC500V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 104MΩ以上(DC100Vにて) |
| 耐電圧 | AC750V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 総合挿入力 | (コンタクト)極数×0.75N以下 (グランド)極数×1.00N以下 |
| 単体抜去力 | (コンタクト)0.15N以上 (グランド)0.15N以上 |
| 挿抜耐久 | 250回 |
| 使用温度範囲 | -55~+125℃(低温にて氷結しないこと) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
319円 ( 351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
501円 ( 551円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,920円2,044円 ( 2,248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,325円 ( 2,558円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
491円 ( 540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
759円 ( 835円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
445円 ( 490円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,028円 ( 2,231円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,455円 ( 2,701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
689円 ( 758円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,041円 ( 2,245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,920円 ( 3,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
産業用コンピュータ向けPCIバス規格CompactPCIに対応した2.0mmピッチ基板対基板用コネクタ。
【特長】
・IEC61076-4-101に準拠
・ユーロカードパッケージの3U、6Uに対応
・ソケットコンタクトは高信頼性の両面接触方式
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品(一部商品は除く)
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置などのプリント基板に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

日本航空電子工業
LYシリーズ プリント基板用コネクタ
4.5通常価格(税別):21円~

スリーエムジャパン
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型
4.5通常価格(税別):169円~

ヒロセ電機
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
4通常価格(税別):418円~

日本航空電子工業
PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ
4通常価格(税別):182円~

日本航空電子工業
基板対電線/電線対電線(中継)接続用コネクタ IL-AG5 シリーズ(025コンタクト)
3.7通常価格(税別):69円~