エレクトロニクス部品技術窓口
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。【特長】・EMI対策用のシールドコネクタ・各種の固定...
詳細を確認

| 項目 | 形式 |
|---|---|
| プラグソルダーカップ端子 形XM3A ソケット ディップL形端子 形XM3B プラグディップL形端子 形XM3C(ただし37極除く全仕様) 形XM3C-0922-□□□ 形XM3C-1522-□□□ 形XM3C-2522-□□□ ソケットソルダーカップ端子 形XM3D ソケットディップストレート端子 形XM3F | |
| 定格電流 | 5A |
| 定格電圧 | AC300V |
| 接触抵抗 | 15mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 103MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 総合挿入力 | 極数×3.33N以下 |
| 単体抜去力 | 0.29N以上(φ0.99mmゲージにて) |
| 挿抜耐久 | 200回 |
| 使用温度範囲 | -55~+105℃(低温にて氷結しないこと) |
| シールド効果(電界法) | パネル取付 25dB以上(30~900MHz) 基板取付 20dB以上(30~300MHz) |
| 項目 | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形XM3B | 形XM3C | 形XM3F | 形XM3A | 形XM3D | ||
| ハウジング | ガラス入りPBT樹脂 (UL94V-0)/黒色 | ガラス入りPBT樹脂 (UL94V-0)/乳白色 | ||||
| コンタクト | 接触部 | りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.4μm) | 黄銅/ ニッケル下地 金メッキ(0.4μm) | りん青銅/ ニッケル下地 金メッキ(0.4μm) | ||
| 端子部 | りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2μm) | りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(3μm) | 黄銅/ ニッケル下地 錫メッキ(3μm) | りん青銅/ ニッケル下地 錫メッキ(3μm) | ||
| シェル | 鋼/ニッケルメッキ | |||||
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
643円 ( 707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
465円 ( 512円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
757円 ( 833円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
941円 ( 1,035円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
328円 ( 361円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
555円 ( 611円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
555円 ( 611円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
493円 ( 542円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
390円 ( 429円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
400円 ( 440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
638円 ( 702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
668円 ( 735円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
493円 ( 542円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
748円 ( 823円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
748円 ( 823円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
575円 ( 633円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
472円 ( 519円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
616円 ( 678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
771円 ( 848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
925円 ( 1,018円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
575円 ( 633円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
441円 ( 485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
555円 ( 611円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
586円 ( 645円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
359円 ( 395円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
328円 ( 361円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
441円 ( 485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
513円 ( 564円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
551円 ( 606円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
908円 ( 999円 ) | 1日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 1日目 |
555円 ( 611円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
606円 ( 667円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
647円 ( 712円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,016円 ( 1,118円 ) | 1日目 |
886円 ( 975円 ) | 1日目 |
657円 ( 723円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
809円 ( 890円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,443円 ( 1,587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,191円 ( 2,410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
534円 ( 587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
596円 ( 656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
709円 ( 780円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
709円 ( 780円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
740円 ( 814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,328円 ( 1,461円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。
【特長】
・EMI対策用のシールドコネクタ
・各種の固定具、アース金具を準備
・金属シェルつき、小型堅牢タイプ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
4.6通常価格(税別):369円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~