エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

DINソケットシーケンスコネクタ XC7

型番:

XC7C-9642
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

XC7C-9642の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
2
使用電圧(V)
AC300
ピン数
96
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ
DIN
接続方向
アングル
基板取付け方法
基板穴挿入
耐電圧(1min/リーク電流1mA以下)
AC1000V
接触部のメッキ
ニッケル下地 金/パラジウムメッキ
端子部のメッキ
ニッケル下地 金/パラジウムメッキ
-
-

商品情報

DINシーケンスコネクタ 形XC7の仕様

DINソケットシーケンスコネクタ XC7:関連画像

ディップL形端子 XC7C-9642の外形図

シーケンス端子位置:無

DINソケットシーケンスコネクタ XC7:関連画像

ディップストレート端子 XC7D-9641-N001の外形図

シーケンス端子位置:全端子

DINソケットシーケンスコネクタ XC7:関連画像

XC7C-9642の寸法図 単位:mm

DINソケットシーケンスコネクタ XC7:関連画像

XC7C-9642のプリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)単位:mm

DINソケットシーケンスコネクタ XC7:関連画像

XC7D-9641-N001の寸法図 単位:mm

DINソケットシーケンスコネクタ XC7:関連画像

XC7D-9641-N001 シーケンス端子の場合の寸法図 単位:mm

DINソケットシーケンスコネクタ XC7:関連画像

XC7D-9641-N001のプリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)単位:mm

定格/性能、材質/処理

定格電流2A
定格電圧AC 300V
接触抵抗20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗106MΩ以上(DC 100Vにて)
耐電圧AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力極数×1N以下
単体抜去力0.2N以上(t=0.56mmテストゲージにて)
挿抜耐久5,000回
使用温度範囲-55~+125℃(低温にて氷結しないこと)
項目分類
プラグソケット
ハウジングガラス入りPBT樹脂(UL94 V-0)/灰色
コンタクト接触部黄銅/ニッケル下地
金/パラジウムめっき
りん青銅/ニッケル下地
金/パラジウムめっき
端子部黄銅/ニッケル下地
金フラッシュめっき
りん青銅/ニッケル下地
金フラッシュめっき
  • 極数:96

使用上の注意

DINソケットシーケンスコネクタ XC7:関連画像

はんだづけ作業

はんだづけ作業
自動はんだ
プラグにはテープでマスキングしてから自動はんだを行ってください。(左図)
自動はんだづけ条件(噴流式)について

  • 1.はんだ温度 250±5℃
  • 2.連続はんだ時間 5±1秒以内
DINソケットシーケンスコネクタ XC7:関連画像

かん合時の基本的な寸法例1

かん合時の基本的な寸法
基板への搭載について共通性をもたすため、左図のように取りつけ寸法が定められています。
α:3.55mm
マザーボードの取りつけ穴位置の中心線とドータボード間の寸法。(この中心線は、コネクタのb列よりa列側に0.3mmずれています。)
β:2.54mm
ドータボード取りつけ位置とa列間の寸法。
γ:5.3mm
ドータボード端面とa列の寸法。
δ:12.4~14.2mm
かん合時の接触信頼性を確保するためこの寸法範囲内で必ずご使用ください。

DINソケットシーケンスコネクタ XC7:関連画像

かん合時の基本的な寸法例2

かん合時の基本的な寸法
コネクタの外形寸法に関しては、左図のようなかん合条件が許容される寸法で決定されています。

※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数
型番
XC7C-9642

用途

ピン数

適用ピン・コンタクト

シリーズ

接続方向

最小発注数量
対基板
96
オス(プラグ)
DIN
アングル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
968
( 1,065 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DIN規格の標準寸法を生かしたシーケンスコネクタ。
【特長】
・電源ライン先挿入、後抜去によりドータボードの活線挿抜が可能
・標準DINコネクタと同じ感覚で使用可能。取付寸法は標準DINコネクタ、B、Cタイプと同一。全極にシーケンス端子を用いて、かん合長4mmを実現し、余裕が大幅に向上
・ソケット側に1mm長いシーケンス端子を用いて2段シーケンスを、さらにプラグ側にもシーケンス端子を用いて3段シーケンスを実現
・コンタクトは両面接触構造を採用。さらに金/パラジウムめっき接点の採用により挿抜耐久5,000回を実現
・形XC5/6シリーズとかん合不可
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置などのプリント基板に実装される

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINソケットシーケンスコネクタ XC7の型番XC7C-9642のページです。 型番XC7C-9642に関する仕様情報を記載しております。
DINソケットシーケンスコネクタ XC7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINソケットシーケンスコネクタ XC7
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)
DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5
DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット)
ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4A
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格968316 -1,470 -288 -2,904 -637 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
使用電流(A)222220.5
使用電圧(V)AC300AC300AC300AC300AC300AC125
基板取付け方法基板穴挿入基板穴挿入基板穴挿入基板穴挿入基板穴挿入基板穴挿入
耐電圧(1min/リーク電流1mA以下)AC1000VAC1000VAC1000VAC1000VAC1000VAC650V
接触部のメッキニッケル下地 金/パラジウムメッキニッケル下地 金メッキニッケル下地 金メッキニッケル下地 金メッキニッケル下地 金メッキニッケル下地 金メッキ

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト