17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5

未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DINスタイル):関連画像

XC5(DINスタイル)の外観

DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DINスタイル):関連画像

形XC5A-□□82-1(ディップL形端子)の寸法図

DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DINスタイル):関連画像

形XC5A-□□82-1(ディップL形端子)のプリント基板加工寸法図

注. 商品には端子No.の印字はありません。

DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DINスタイル):関連画像

形XC5Aディップ端子の断面図

DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DINスタイル):関連画像

形XC5B-□□31-0 形XC5B-□□31-3 (ディップストレート端子)の寸法図

DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DINスタイル):関連画像

形XC5B-□□31-0 形XC5B-□□31-3 (ディップストレート端子)のプリント基板加工寸法図

注. 商品には端子No.の印字はありません。

DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DINスタイル):関連画像

XC5Bディップ端子の断面図

DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DINスタイル):関連画像

形XC5E-□□81-2(ディップストレート端子)の寸法図

DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DINスタイル):関連画像

形XC5E-□□81-2 形(ディップストレート端子)のプリント基板加工寸法図

注. 商品には端子No.の印字はありません。

DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DINスタイル):関連画像

形XC5Eディップ端子の断面図

共通事項/単位:mm

XC5(DINスタイル)の種類

形XC5A 2列配列タイププラグ DINスタイル1

極数 端子形状 形式
20 ディップL形端子 形XC5A-2082-1
32 形XC5A-3282-1
44 形XC5A-4482-1
50 形XC5A-5082-1
64 形XC5A-6482-1
100 形XC5A-0182-1

注. 当商品のハウジングはコーディングキーがついていませんのでコーディングはできません。

形XC5B 2列配列タイプソケット DINスタイル対応品

極数 端子形状 形式
14 ディップストレート端子 形XC5B-1431-3
16 形XC5B-1631-3
20 形XC5B-2031-0
30 形XC5B-3031-3
32 形XC5B-3231-0
44 形XC5B-4431-0
50 形XC5B-5031-0
64 形XC5B-6431-0

注. 20、32、44、50、64極(-0タイプ)は標準DIN コネクタハウジングを使用しているため、コーディングキー溝がついていますが、プラグとの関係においてコーディングはできません。
   なお14、16、30極(-3タイプ)については専用品のためコーディングキー溝はありません。

形XC5E 2列配列タイププラグ DINスタイル2

極数 端子形状 形式
20 ディップL形端子 形XC5E-2081-2
30 形XC5E-3081-2
32 形XC5E-3281-2
44 形XC5E-4481-2
50 形XC5E-5081-2
64 形XC5E-6481-2

注. 当商品のハウジングはコーディングキーがついていませんのでコーディングはできません。

形XC5F 2列配列タイプソケット DINスタイル2

極数 端子形状 形式
20 ディップL形端子 形XC5F-2032-2
30 形XC5F-3032-2
44 形XC5F-4432-2
50 形XC5F-5032-2

注. 当商品のハウジングはコーディングキー溝がついていませんのでコーディングはできません。

形XC5K 高背スタッキングタイププラグ

形状 基板間30mmタイプ 基板間25mmタイプ 相手側・コネクタ形式
極数
16 形XC5K-1631-3A 形XC5K-1631-2A 形XC5B-1631-3
20 形XC5K-2031-3A 形XC5K-2031-2A 形XC5B-2031-0
32 形XC5K-3231-3A 形XC5K-3231-2A 形XC5B-3231-0

形XC5C 3列配列タイププラグ DINスタイル1

極数 端子形状 形式
96 ディップL形端子 形XC5C-9682-1

形XC5D 3列配列タイプソケット DINスタイル対応品

極数 端子形状 形式
64(中ヌキ) ディップストレート端子 形XC5D-6431-0
96 形XC5D-9631-0

XC5(DINスタイル)の定格/性能

定格電流 2A
定格電圧 AC 300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) *
絶縁抵抗 106MΩ以上(DC100Vにて)
耐電圧 AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 極数×0.59N以下
単体抜去力 0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて)
挿抜耐久 50回
使用温度範囲 -55~+125℃(低温にて氷結しないこと)

※形XC5Kは30mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)となります。
※上記以外の製品情報につきましてはカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ピン数

適用ピン・コンタクト

シリーズ

接続方向

代表規格

備考

最小発注数量
100
オス(プラグ)
その他
アングル
-
-
1個
20
オス(プラグ)
その他
アングル
-
-
2個
32
オス(プラグ)
その他
アングル
-
2列配列タイププラグ DINスタイル1
1個
44
オス(プラグ)
その他
アングル
-
-
1個
50
オス(プラグ)
その他
アングル
-
-
1個
64
オス(プラグ)
その他
アングル
-
2列配列タイププラグ DINスタイル1
1個
16
メス(ソケット)
その他
ストレート
-
-
2個
20
メス(ソケット)
その他
ストレート
-
-
1個
32
メス(ソケット)
その他
ストレート
-
-
1個
50
メス(ソケット)
その他
ストレート
-
-
1個
64
メス(ソケット)
その他
ストレート
-
2列配列タイプソケット DINスタイル対応品
1個
96
オス(プラグ)
その他
アングル
-
-
1個
64
メス(ソケット)
その他
ストレート
-
3列配列タイプソケット DINスタイル対応品 64極(中ヌキ)
1個
96
メス(ソケット)
その他
ストレート
-
-
1個
20
オス(プラグ)
その他
ストレート
-
-
2個
30
オス(プラグ)
その他
ストレート
-
-
2個
32
オス(プラグ)
その他
ストレート
-
-
1個
20
メス(ソケット)
その他
アングル
-
-
1個
30
メス(ソケット)
その他
アングル
-
-
1個
44
メス(ソケット)
その他
アングル
-
-
1個
16
オス(プラグ)
その他
ストレート
-
-
1個
20
オス(プラグ)
その他
ストレート
-
-
1個
20
オス(プラグ)
その他
ストレート
-
-
1個
32
オス(プラグ)
その他
ストレート
-
-
1個
32
オス(プラグ)
その他
ストレート
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,404
( 1,544 )
在庫品1日目当日出荷可能
315
( 347 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
495
( 545 )
在庫品1日目当日出荷可能
548
( 603 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
1日目
317
( 349 )
在庫品1日目当日出荷可能
392
( 431 )
在庫品1日目当日出荷可能
504
( 554 )
在庫品1日目当日出荷可能
664
( 730 )
在庫品1日目当日出荷可能
813
( 894 )
在庫品1日目当日出荷可能
865
( 952 )
在庫品1日目当日出荷可能
609
( 670 )
在庫品1日目当日出荷可能
967
( 1,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
315
( 347 )
在庫品1日目当日出荷可能
392
( 431 )
在庫品1日目当日出荷可能
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
563
( 619 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
404
( 444 )
在庫品1日目当日出荷可能
418
( 460 )
在庫品1日目当日出荷可能
477
( 525 )
在庫品1日目当日出荷可能
476
( 524 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DINの思想を生かして拡大したDINスタイルコネクタシリーズの基板間コネクタ。
【特長】
・DIN規格コネクターのかん合が可能
・基板上乗せスタイルとなっているため、自動はんだ実装に最適
・DINスタイル1はDINと同じ取付寸法を採用
・DINスタイル2はさらに取付寸法を広げ、余裕ある取付けを実現
・UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678)認定品を標準品にしています(形XC5Kは除く)
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置など
・プリント基板に実装され、幅広いアプリケーションで活躍

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)
DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット)
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格288-316 -1,470 -2,904 -255 -234 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)22220.50.5
使用電圧(V)AC300AC300AC300AC300AC125AC125
基板取付け方法基板穴挿入基板穴挿入基板穴挿入基板穴挿入基板穴挿入基板穴挿入
耐電圧(1min/リーク電流1mA以下)AC1000VAC1000VAC1000VAC1000VAC650VAC650V

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング