エレクトロニクス部品技術窓口
国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ。【特長】・DIN41612に適合、互換性あり・充分な絶縁...
詳細を確認
XC4形の外観

形XC4A-4812(ディップL形端子)の寸法図

形XC4A-4812(ディップL形端子)のプリント基板加工寸法図

形XC4B-4811 (ディップストレート端子)の寸法図

形XC4B-4813 (ラッピングストレート端子)の寸法図

形XC4B-4813 (ラッピングストレート端子)のプリント基板加工寸法図

形XC4B-4813 (ラッピングストレート端子)のパネル加工寸法図

形XC4G-3212(ディップL形端子)の寸法図

形XC4G-3212(ディップL形端子)のプリント基板加工寸法図
共通事項/単位:mm
| 形式 | 形XC4A/B | 形XC4G/H | 形XC4K/L | 形XC4M/N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 | 6A | 15A | 2A | - | |
| 定格電圧 | AC 380V | AC 500V | AC 300V | - | |
| 接触抵抗 | 15mΩ以下 | 8mΩ以下 | 20mΩ以下 | 20mV以下、100mA以下にて | |
| 絶縁抵抗 | 106MΩ以上 | DC 100Vにて | |||
| 耐電圧 | AC 1,550V | AC 3,100V | AC 1,000V | 1min(リーク電流1mA以下) | |
| 総合挿入力 | 74N | 39N | 88N | 極数×0.93N | 最大値 |
| 単体抜去力 | 0.20N | 0.20N | 0.15N | 最小値、テストゲージにて | |
| 挿抜耐久 | 400回 | - | |||
| 使用温度範囲 | -55~+125℃ | 低温にて氷結しないこと | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,182円 ( 1,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,935円 ( 2,129円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,805円 ( 1,986円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,156円 ( 1,272円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,325円 ( 2,558円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,455円 ( 2,701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,975円 ( 3,273円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,186円 ( 3,505円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ。
【特長】
・DIN41612に適合、互換性あり
・充分な絶縁距離があるため中・大電流および高電圧回路に使用可能
・形XC5シリーズと同じラック内への実装が可能
・DINコネクタMタイプ(ミックスタイプ)も品揃え
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています(一部商品は除く)
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器などで使用
・セキュリティ装置などのプリント基板に実装され、幅広いアプリケーションで活躍
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

ヒロセ電機
PCN10シリーズ(DIN規格準拠品:ディップ・ラッピングタイプ)
4.6通常価格(税別):254円~

日本航空電子工業
PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ
4通常価格(税別):182円~

日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
4.8通常価格(税別):43円~

日本航空電子工業
LYシリーズ プリント基板用コネクタ
4.5通常価格(税別):21円~