17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット)

通常単価(税別)
2,9043,440
税込単価
3,1943,784
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

国際規格のDINコネクタの無はんだ接続(通称プレスフィット)シリーズ。【特長】・DIN規格に準拠、バッ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

DINコネクタ(ファインフィット)形XC5 3列配列タイプソケット DIN-Cファインフィットの仕様

DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット):関連画像

ストレート端子 XC5D-□□2P-11□□の外形図

DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット):関連画像

プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)単位:mm

DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット):関連画像

 

XC5D-□□2P-11□□の寸法図 単位:mm

 

  • 極数:96
  • A:94.8mm
  • B:85.0mm
  • C:78.74mm
  • D:90.00mm
  • E:82.9mm
  • コーディングキー溝位置(端子No.):6、13、20、27
DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット):関連画像

ストレート13mm XC5D-962P-1131の寸法図 単位:mm

DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット):関連画像

ストレート4mm XC5D-962P-1140の寸法図 単位:mm

定格/性能、材質/処理

定格電流2A
定格電圧AC 300V
接触抵抗20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗106MΩ以上(DC100Vにて)
耐電圧AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力極数×0.59N以下
単体抜去力0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて)
挿抜耐久200回
使用温度範囲-55~+125℃(低温にて氷結しないこと)
項目分類
プラグソケット
ハウジングガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色
コンタクト接触部銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.4μm)
ファインフィット部銅合金/ニッケル下地 金フラッシュめっき
端子部銅合金/ニッケル下地 金フラッシュめっき

仕様

  • 適用ラッピングワイヤ:AWG30、28、26、24(単線φ0.25~0.51(ワイヤ径0.25~0.51mm))
  • ラッピング段数:3段(端子長13mmにて)、4段(端子長17mmにて)

ファインフィット部 定格/性能

定格電流2A
接触抵抗5mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
圧入力極数×196N以下
単体保持力44.1N以上
単体トルク耐力0.022N・m以上
振動周波数10~2,000Hz、振幅1.52mmまたは147m/s2にて
1μs以上の電流しゃ断がないこと
衝撃980m/s2にて1μs以上の電流しゃ断がないこと

ファインフィット部適合基板

  • 基板厚:1.6~3.2mm
  • スルーホール
    仕上り径:φ1.0±0.08(1.0±0.08mm)
    (ドリル径φ1.15±0.05(1.15±0.05mm))
    めっき仕様:銅25μm以上または下地銅25μm以上で、錫合金5μm以上
  • 端子間ピッチ 誤差:±0.03mm以内

使用上の注意

  • かん合時の基本的な寸法について
    かん合時の基本的寸法については、形XC5に準じます。形XC5 DINスタイルコネクタ(カタログ)をご覧ください。
  • 圧入機および圧入のご注意について
    圧入機および圧入のご注意については別途説明書を用意しております。弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • スルーホール径について
    このファインフィットコネクタはスルーホール径φ1.0(1.0mm)用となっております。
  • 保管について
    形XG4Aおよび形XC6Zロックの開閉操作の中で、半分開いた状態にて放置しますと、樹脂部の劣化によりロック操作感がゆるくなることがあります。
    コネクタを使用しないときはロックを完全に閉じる、または開いた状態にて保管ください。
  • 実装禁止エリア(下図1、2、3参照)
    上治具:治具の最大外形+1mm程度は部品実装禁止
    下治具:サポートブロック最大外形およびプランジャ最大外形部には部品実装禁止
DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット):関連画像

上治具(図1)単位:mm

DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット):関連画像

サポートブロック(図2)単位:mm

DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット):関連画像

プランジャ(図3)単位:mm

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,440
( 3,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,904
( 3,194 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

国際規格のDINコネクタの無はんだ接続(通称プレスフィット)シリーズ。
【特長】
・DIN規格に準拠、バックプレーンシステムの実現が容易。
・独自のW形状により、ねじれ、たおれの少ない形状を実現し、高信頼性接続が可能。
・プリント基板スルーホールへのダメージの少ない形状。
・バックプレーン接続用コネクタとしてXC6シリーズが使用可能。
・ソケットは高信頼性のツインコンタクト(2点接触)方式採用。
・専用の圧入治工具を準備。
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置などのプリント基板に実装される。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット)
Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/5極/1列/ライトアングル)
Mac 8 ソケットピン PD-9 ストレート
Mac 8 ソケットピン PD-60 ストレート
Preci-Dip 基板ヘッダピン(2mmピッチ/2極/1列/ライトアングル)
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 0.5mm
メーカーオムロンPRECI-DIPマックエイトマックエイトPRECI-DIP日本圧着端子製造
通常価格2,904-220142100138204
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)23113AC/DC0.5
使用電圧(V)AC300AC100/DC150AC/DC125AC/DC125AC100/DC150AC/DC50
ピン数9651128
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング