エレクトロニクス部品技術窓口
国際規格のDINコネクタのバリエーションを大幅に拡大。【特長】・DINコネクタの優れた点を生かしながら...
詳細を確認
産業のさまざまなアプリケーションに対応できる
| 定格電流 | 2A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC 300V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 106MΩ以上(DC100Vにて) |
| 耐電圧 | AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下) |
| 総合挿入力 | 極数×0.59N以下 |
| 単体抜去力 | 0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて) |
| 挿抜耐久 | 200回 |
| 使用温度範囲 | -55~+125℃(低温にて氷結しないこと) |
定格と性能
単位:mm

形XC5A-□□22(ディップL形端子)の寸法図

ディップ端子断面図

プリント基板加工寸法
| 極数 | 寸法(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | コーディングキー位置 (端子No.) | |
| 20 | 37.9 | 32.1 | 22.86 | 33.02 | 28.1 | 29.3 | 3、8 |
| 32 | 53.2 | 47.4 | 38.10 | 48.26 | 43.3 | 44.6 | 5、12 |
| 44 | 68.4 | 62.6 | 53.34 | 63.50 | 58.5 | 59.8 | 4、9、14、19 |
| 50 | 76.0 | 70.2 | 60.96 | 71.12 | 66.2 | 67.4 | 5、10、16、21 |
| 64 | 93.8 | 88.0 | 78.74 | 88.90 | 83.9 | 85.2 | 6、13、20、27 |
| 100 | 139.5 | 133.7 | 124.46 | 134.62 | 129.7 | 130.9 | 10、20、31、41 |
| 極数 | 端子形状 | 形式 |
|---|---|---|
| 20* | ディップL形端子 | 形XC5A-2022 |
| 32 | 形XC5A-3222 | |
| 44* | 形XC5A-4422 | |
| 50* | 形XC5A-5022 | |
| 64 | 形XC5A-6422 | |
| 100* | 形XC5A-0122 |
*印は、DIN規格の思想を生かし極数を拡大した商品。

形XC5Bの寸法図

プリント基板加工寸法

形XC5B-□□21(ディップストレート端子)の断面図

形XC5B-□□23(ラッピングストレート端子)の断面図
| 極数 | 寸法(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | コーディングキー位置 (端子No.) | |
| 20 | 38.9 | 29.1 | 22.86 | 34.12 | 27.1 | 3、8 |
| 32 | 54.2 | 44.4 | 38.10 | 49.36 | 42.3 | 5、12 |
| 44 | 69.4 | 59.6 | 53.34 | 64.60 | 57.5 | 4、9、14、19 |
| 50 | 77.0 | 67.2 | 60.96 | 72.22 | 65.2 | 5、10、16、21 |
| 64 | 94.8 | 85.0 | 78.74 | 90.00 | 82.9 | 6、13、20、27 |
| 100 | 140.5 | 130.7 | 124.46 | 135.72 | 128.7 | 10、20、31、41 |
寸法表
| 端子形状 | ディップストレート端子 | ラッピングストレート端子 |
|---|---|---|
| 極数 | 形式 | 形式 |
| 20* | 形XC5B-2021 | 形XC5B-2023 |
| 32 | 形XC5B-3221 | 形XC5B-3223 |
| 44* | 形XC5B-4421 | 形XC5B-4423 |
| 50* | 形XC5B-5021 | 形XC5B-5023 |
| 64 | 形XC5B-6421 | 形XC5B-6423 |
| 100* | 形XC5B-0121 | 形XC5B-0123 |
*印は、DIN規格の思想を生かし極数を拡大した商品。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
970円 ( 1,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
725円 ( 798円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
507円 ( 558円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
319円 ( 351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
329円296円 ( 326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
338円 ( 372円 ) | 9日目 |
335円 ( 369円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
521円 ( 573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
872円 ( 959円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
500円 ( 550円 ) | 1日目 |
1,199円 ( 1,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,346円 ( 1,481円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
603円422円 ( 464円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
335円 ( 369円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
380円 ( 418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
551円 ( 606円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
476円 ( 524円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
464円 ( 510円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
954円 ( 1,049円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
547円 ( 602円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,036円 ( 1,140円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
543円 ( 597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
851円 ( 936円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
765円 ( 842円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
663円 ( 729円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
622円 ( 684円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
459円 ( 505円 ) | 9日目 |
1,091円 ( 1,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
740円 ( 814円 ) | 1日目 |
933円 ( 1,026円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,070円 ( 1,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
469円 ( 516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
914円 ( 1,005円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,242円1,117円 ( 1,229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,102円 ( 1,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
836円 ( 920円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
914円 ( 1,005円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
316円 ( 348円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
436円 ( 480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
475円 ( 523円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
535円 ( 589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
637円 ( 701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
560円 ( 616円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,772円 ( 1,949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
431円 ( 474円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
428円 ( 471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
382円 ( 420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
676円 ( 744円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,091円 ( 1,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,317円 ( 1,449円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
534円 ( 587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
984円 ( 1,082円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
941円 ( 1,035円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
792円 ( 871円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,462円 ( 1,608円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,869円 ( 2,056円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,158円 ( 1,274円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
国際規格のDINコネクタのバリエーションを大幅に拡大。
【特長】
・DINコネクタの優れた点を生かしながら極数展開をはかっています
・豊富なバリエーションは、産業のさまざまなアプリケーションに対応
・ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズに適応
・ツインコンタクト方式を採用し、高信頼性を保持しながら低価格を実現
・FEM解析より結実したローインサーションフォース(低挿入力)を実現
・UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格 (ファイルNo.LR62678)認定品を標準品にしています
【用途】
・基板間コネクタとして利用可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

スリーエムジャパン
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型
4.5通常価格(税別):169円~

山一電機
UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)
4通常価格(税別):143円~

日本航空電子工業
基板対電線/電線対電線(中継)接続用コネクタ IL-AG5 シリーズ(025コンタクト)
3.7通常価格(税別):69円~

ヒロセ電機
2.54mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A1シリーズ
4.7通常価格(税別):59円~