17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)

通常単価(税別)
1,4701,831
税込単価
1,6172,014
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

DINの思想を生かして拡大した多極(4列128極)コネクタ。【特長】・DINコネクタの優れた点を生かし...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

標準DINタイプ、ディップL形端子 XC5M-0222の外観

標準DINタイプ、ディップL形端子 XC5M-0222の外観

ディップストレート端子 XC5N-0221の外観

ディップストレート端子 XC5N-0221の外観

XC5M-0222の寸法図1 単位:mm

XC5M-0222の寸法図1 単位:mm

XC5N-0221の寸法図1 単位:mm

XC5N-0221の寸法図1 単位:mm

XC5M-0222の寸法図2 単位:mm

XC5M-0222の寸法図2 単位:mm

XC5N-0221の寸法図2 単位:mm

XC5N-0221の寸法図2 単位:mm

XC5M-0222のプリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)単位:mm

XC5M-0222のプリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)単位:mm

XC5N-0221のプリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)単位:mm

XC5N-0221のプリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)単位:mm

定格/性能、材質/処理

定格電流2A
定格電圧AC 300V
接触抵抗30mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗106MΩ以上(DC100Vにて)
耐電圧AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力極数×0.59N以下
単体抜去力0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて)
挿抜耐久200回
使用温度範囲-55~+125℃(低温にて氷結しないこと)
項目分類
プラグソケット
ハウジングガラス入りPBT樹脂(UL94 V-0)/灰色
コンタクト接触部黄銅/ニッケル下地
金めっき(0.4μm)*
りん青銅/ニッケル下地
金めっき(0.4μm)*
端子部黄銅/ニッケル下地
錫めっき(2μm)
りん青銅/ニッケル下地
錫めっき(2μm)

かん合図

かん合図 垂直(スタンダード)単位:mm

かん合図 垂直(スタンダード)単位:mm

使用上の注意

はんだづけ作業 参照図

はんだづけ作業 参照図

  • はんだづけ作業
    自動はんだ
    L形端子コネクタはテープでマスキングしてから自動はんだを行ってください。(左図参照)
  • 自動はんだづけ条件(噴流式)
    (1)はんだ温度 250±5℃
    (2)連続はんだ時間 5±1秒以内

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

接続方向

代表規格

RoHS?最小発注数量
オス(プラグ)
アングル
-
10
1個
メス(ソケット)
ストレート
ROHS
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,831
( 2,014 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DINの思想を生かして拡大した多極(4列128極)コネクタ。
【特長】
・DINコネクタの優れた点を生かしながら多極化をはかっています
・プラグL形端子は標準DINタイプと基板上乗せDINスタイルタイプの2種類を用意
・低挿入力実現と高信頼性を保持するため、接触構造はツイン・コンタクトを採用
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置などのプリント基板に実装される
・幅広いアプリケーションで活躍

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)
Preci-Dip 多極コネクタ(2.54mmピッチ/4極/1列/ストレート)
DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット)
Preci-Dip 多極コネクタ(2mmピッチ/2極/1列/ストレート)
Preci-Dip 多極コネクタ(1.27mmピッチ/6極/2列/ストレート)
JST コネクタハウジング 4極 1列 2.5mm SCNシリーズ
メーカーオムロンPRECI-DIPオムロンPRECI-DIPPRECI-DIP日本圧着端子製造
通常価格1,470-2042,904 -12240048
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目5日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)23231AC/DC3
使用電圧(V)AC300AC100/DC150AC300AC100/DC150AC100/DC150AC/DC250
ピン数128496264
シリーズDINその他DINその他その他その他
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング