極細USB延長ケーブル(A-Aメス延長タイプ)

極細USB延長ケーブル(A-Aメス延長タイプ)
  • 数量スライド割引
通常単価:
558円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

取り回しがしやすい極細USBケーブル。
【特長】
・外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回ししやすい極細タイプ。
・USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているため、USB2.0の機器を接続可能。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールド。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れる。
・サビに強く劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用。
【用途】
・USB Aコネクタを持つ機器の延長に便利。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、SDHC4・SDHC10カードはこちら

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

この商品の特長

特長1

特長1

特長2

特長2

特長3

特長3

特長4

特長4

パッケージ

パッケージ

商品バリエーション
  • KU-SLEN05BK(ケーブル長0.5m)
  • KU-SLEN10BK(ケーブル長1m)
  • KU-SLEN15BK(ケーブル長1.5m)
  • KU-SLEN20BK(ケーブル長2m)
  • KU-SLEN25BK(ケーブル長2.5m)

仕様

カラーブラック
ケーブル長約2.5m
ケーブル直径約2.5mm
結線ストレート全結線
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス
線材規格UL2725
対応機種<パソコン>各社DOS/Vパソコン
NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ
Apple Macシリーズなど
※USBポートを持っている機種

<周辺機器>各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタオスの機種)
USBマウス、USBキーボード、USBフラッシュメモリなど
型番
KU-SLEN05BK
KU-SLEN10BK
KU-SLEN15BK
KU-SLEN20BK
KU-SLEN25BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
仕上がり外径 ケーブル規格 結線

558円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.52.5UL2725ストレート全結線

688円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1---

648円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.52.5UL2725ストレート全結線

698円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

22.5UL2725ストレート全結線

861円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2.52.5UL2725ストレート全結線

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB2.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 Aメス
タイプ ケーブル ケーブル種類 ツイストペア
加工方法 モールド 仕様 二重シールドケーブル

極細USB延長ケーブル(A-Aメス延長タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)