17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB充電タップ型ACアダプタ ACA-IP25・ACA-IP27S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB充電タップ型ACアダプタ ACA-IP25・ACA-IP27S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ACA-IP24BK

2017年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コンセントを塞がずに使用することができるUSB充電タップ型ACアダプタ。
【特長】
・電源の差込口が1個ついているので、コンセントを塞がずに使用できる。
・iPhone、iPodならば2台同時にも充電できる(ACA-IP25BK、ACA-IP25W)。
・USBポートが2個あり、2台の機器の充電が可能。
・スイング式のプラグでプラグを収納できるため持ち運びが便利で、狭い場所への接続も楽。
【用途】
・スマートフォン、iPad、iPhone、iPodなどの充電に便利。

指定中の仕様・寸法情報

入力電圧 AC(V)
100
出力電圧 DC(V)
5.1
出力容量(A)
2.1
入力電源ケーブルプラグ形状
[その他] 収納
出力コネクタ形状(外径×内径)
[その他] USB TypeA
出力ポート数(個)
1
本体色
ブラック
寸法 長さ(mm)
80
寸法 幅(mm)
64
寸法 厚み(mm)
21.5

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト