17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ワイヤレスBlueLEDマウス M-BL20DB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイヤレスBlueLEDマウス M-BL20DB

販売終了

型番

M-BL20DBBR

2017年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ふわっと軽く、疲れにくい!小型軽量設計で、軽い力で操作できる。
【特長】
・わずか50g の小型軽量設計により、軽い力で操作可能。長時間の使用でも疲れにくい、手にやさしいマウス。
・手の小さな方、長時間マウスを操作する方にお勧め。
・左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用。
・小さな凹凸やホコリでも正確に光が反射する高精度「BlueLEDセンサー」を搭載し、場所を選ばずに快適に使用可能。
・スムーズな操作を実現する分解能1,000カウント。
・電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載。
【用途】
・マウスをワイヤレスで使用したいときに。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2024年7月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
マウス
インターフェイス
[ワイヤレス] ワイヤレス
マウス種類
[光学式] 光学式
長さ(mm)
90
幅(mm)
56
厚み(mm)
32
ブラウン
分解能(カウント)
1000
トラスココード
792-0610
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト