エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    雷ガード常時通電 スイッチ連動タップ 7ヶ口

    型番:

    T-T05-3750LG/RS
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    T-T05-3750LG/RSの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    プラグ形状
    A-2スイングプラグ
    ソケット形状
    A-3抜け止め
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    125
    ケーブル長(m)
    5
    機能
    雷サージ
    差込口個数/分割口
    7
    スイッチ形態
    一括集中型
    材質(本体)
    ABS樹脂
    マグネット
    トラスココード
    821-8721
    RoHS?
    10

    商品情報

    雷ガード常時通電スイッチ連動タップ 7ヶ口の仕様

    雷ガード常時通電スイッチ連動タップ 7ヶ口の外観

    雷ガード常時通電スイッチ連動タップ 7ヶ口の外観

    • ケーブルの長さ:5.0m
    • プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプ。
    • 一括スイッチによるON/OFFができ差込口の使い分けが可能。
    • 一般社団法人日本配線システム工業会規格に適合した二重被ふくコードを採用。
    • 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定可能。
    • 絶縁キャップ付属。
    • 通電表示LEDランプ付き。
    • 抜け落ちを防止機能付き。

    製品仕様

    本体差込口形状3ピン
    本体差込口個数7個口
    プラグ仕様2ピン・スイングプラグ
    定格15A・125V・1500W
    スイッチ
    連動機能
    雷ガード
    絶縁キャップ付きプラグ
    通電表示ランプ
    二重被ふく
    スイングプラグ
    マグネット
    カラーグレー
    材質本体:ABS
    外形寸法幅295.0mm×奥行50.0mm×高さ31.0mm
    質量T-T05-3750LG/RS:910g
    環境配慮事項環境配慮パッケージ
    使用可能地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
    • ※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T-T05-3750LG/RS
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,590
    ( 3,949 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    オフィスに最適な雷ガード常時通電/スイッチ連動タップ 7ヶ口
    【特長】
    ・スイッチ連動タイプ
    ・プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです
    ・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです
    ・最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です
    (最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です)
    ・プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです
    ・7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です
    ・電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です
    ・環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です
    ・裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます
    ・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています
    ・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます
    ・差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します
    【用途】
    ・コンセント口を増やしたいとき、たこ足として使用したいときに最適

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    雷ガード常時通電 スイッチ連動タップ 7ヶ口の型番T-T05-3750LG/RSのページです。 型番T-T05-3750LG/RSに関する仕様情報を記載しております。
    雷ガード常時通電 スイッチ連動タップ 7ヶ口のレビュー
    4平均満足度:4.03件のレビュー
    測定システムの一括電源管理
    3
    満足度:3.0
    装置のシステムの電源をまとめて管理するのに使用しています。 スイッチに連動型の方のコンセントにさしているのか、非連動型の...もっと読む
    0人が参考にしています。
    ラック内電源
    4
    満足度:4.0
    ・7口中4口が一括のトグルスイッチでON/OFF可、他3口は常時通電 ・壁固定は背面のマグネットのみ、ネジ止めは不可 ・...もっと読む
    0人が参考にしています。
    電源供給
    5
    満足度:5.0
    使用機器の電源を供給するのに使用しています。 雷サージがついているのでOA機器にも使用しています。
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
    A
    本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
    Qパッケージ形態を教えてください。
    A
    ポリ袋(環境配慮タイプ)です。ゴミが少なくかさばらないため、工事など物件の大量導入に最適です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    雷ガード常時通電 スイッチ連動タップ 7ヶ口
    高性能雷連動タップ
    トリプルタップ(雷サージ対応・2ヶ口)
    工事物件雷ガードタップ(ノーマルタイプ)
    TV用ほこり防止シャッター付雷ガードタップ
    雷ガード二重構造工事用タップ 白
    メーカーエレコムサンワサプライエレコムサンワサプライエレコムエレコム
    通常価格3,5907,6101,3184,9582,786 -8,140 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目
    商品タイプ電源タップ-電源タップ-電源タップ-
    プラグ形状A-2スイングプラグA-3A-2A-3A-2スイングプラグその他
    ソケット形状A-3抜け止めA-2抜け止めA-2ソケットA-3ソケットA-2ソケットA-3抜け止め
    定格電流(A)151515151515
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト