エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続す...
詳細を確認
T-T06-3410LG/RSの外観
ケーブル長:1.0m

T-T06-3430LG/RSの外観
ケーブル長:3.0m

T-T06-3450LG/RSの外観
ケーブル長:5.0m

抜け落ちを防止機能付き
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止。

裏面に強力マグネットを採用
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定。
| 本体差込口形状 | 3ピン |
|---|---|
| 本体差込口個数 | 4個口 |
| プラグ仕様 | 2ピン・スイングプラグ |
| 定格 | 15A・125V・1500W |
| 絶縁キャップ付きプラグ | ○ |
| 通電表示ランプ | ○ |
| 二重被ふく | ○ |
| 抜け止め機能 | ○ |
| スイングプラグ | ○ |
| マグネット | ○ |
| 壁掛け用フック | ○ |
| カラー | グレー |
| 材質 | 本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 |
| 外形寸法 | 幅200.0mm×奥行45.0mm×高さ29.6mm |
| 質量 | T-T06-3410LG/RS : 310g |
| T-T06-3430LG/RS : 560g | |
| T-T06-3450LG/RS : 810g | |
| 環境配慮事項 | 環境配慮パッケージ |
| 使用可能地域 | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,200円 ( 3,520円 ) | 8日目 |
3,280円 ( 3,608円 ) | 7日目 |
3,690円 ( 4,059円 ) | 7日目 |
【特長】
・プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応タップです
・一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です
・環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です
・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています
・ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています
・通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています
・裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます
・差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します
・デスク上だけでなく、さまざまな場所でOAタップを使用できる壁掛け用フック受け穴付き
【用途】
・コンセント口を増やしたいとき
・たこ足として使用したいとき


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

Panasonic
ベターテーブルタップ
5通常価格(税別):690円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~