エレクトロニクス部品技術窓口

T-T01-3450WH/RSの外観

T-T01-3650WH/RSの外観
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。
仕様
本体差込口形状:3ピン
プラグ仕様:2ピン、スイングプラグ
コード長:5.0m
定格:15A、125V、1,500W
絶縁キャップ付きプラグ:○
通電表示ランプ:○
二重被ふく:○
スイングプラグ:○
カラー:ホワイト
材質:本体/ABS、プラグ受け部分/ユリア樹脂
外形寸法(質量)
T-T01-3450WH/RS/幅215×奥行45×高さ30mm(770g)
T-T01-3650WH/RS/幅295×奥行45×高さ30mm(820g)
付属品:環境配慮パッケージ
環境配慮事項:本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応タップです。
【特長】
・一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です
・環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です
・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です
【用途】
・コンセント口を増やしたいとき、たこ足として使用したいとき


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

Panasonic
ベターテーブルタップ
5通常価格(税別):690円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~