17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

5ボタンワイヤレスBlueLEDマウス EX-G

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

5ボタンワイヤレスBlueLEDマウス EX-G

販売終了

型番

M-XG1DBBK

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

手の形状から生まれたデザインにより、ありそうでなかった「握りやすさ」を実現した5ボタンマウス"EX-G"です。
【特長】
・小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています
・Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです
・左右のボタンには、耐久性において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチを採用しています
・本体側面には指触りがよく、しっかり握れるラバーグリップを採用しています
・本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます
・サイドボタンをグリップ部の曲面の延長線上に配置することで、親指をスライドして直感的に操作可能です
・指先の幅に近く、回しやすい7.0mmの幅広ホイールを採用しています
・スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです
・手になじみやすくしっかりとフィットするミディアムサイズです
・ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています
・レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します
・電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています
【用途】
・マウスをワイヤレスで使用したいとき

指定中の仕様・寸法情報

種類
マウス
インターフェイス
[ワイヤレス] ワイヤレス
マウス種類
[光学式] 光学式
長さ(mm)
110
幅(mm)
70
厚み(mm)
40
ブラック
分解能(カウント)
1600
トラスココード
497-6991
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト