17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディジタルゲージプリンタ RQ-2110

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ディジタルゲージプリンタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RQ-2110

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ディジタルリニアゲージ(DG-525H/825/925)と接続し測定値の記録を行うプリンタです。
・筆記に費やす手間が省け、読み取り間違いやデータもれなどを一挙に解決します。
・また、演算機能内蔵により、最大値・最小値平均値・標準偏差などの統計演算、ヒストグラムの印字ができ、品質管理の向上にお役立ていただけます。
・タイマー入カ:一定の時間間隔(0.25s/1s/5s/30s/1min/30min/60min)でデータを自動的に取り込むことができます。
・統計演算機能:データ数最大値・最小値・範囲・平均値・標準偏差・不良率・工程能力指数等を印字します。
・合否判定機能:上下限値の設定に対して合否判定をLEDで表示し、また合否判定マークを測定データと共に印字します。
・時計機能:西暦・月・時・分を測定データと共に印字します。
・2電源方式:単3電池4本によりハンディタイプとして、また専用ACアダプタを使用してAC電源でも使用できます。
・ヒストグラム機能:入力したデータについて統計演算を行い、ヒストグラムを作成します。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

使用温度範囲(℃)
0~+45(ACアダプタ使用時), +10~+45(電池使用時)
適応ゲージ
DG-525H, 825, 925
記録紙
58mm幅x48m 感熱紙
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト