ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

通信パッケージ(USB)

通常単価(税別)
16,940
税込単価
18,634
通常出荷日:4日目

【特長】・〔DT4251/DT4252/DT4253/DT4281/DT4282〕シリーズ専用オプショ...

詳細を確認

型番:

DT4900-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DT4900-01の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
対応機種
DT4251、DT4252、DT4253、DT4254、DT4255、DT4256DT4281、DT4282
RoHS?
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DT4900-01
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,940
( 18,634 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・〔DT4251/DT4252/DT4253/DT4281/DT4282〕シリーズ専用オプション品

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

通信パッケージ(USB)の型番DT4900-01のページです。 型番DT4900-01に関する仕様情報を記載しております。
通信パッケージ(USB)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
通信パッケージ(USB)
クリップ形リード L2107
コンタクトピン/小型ワニ口クリップ(L4933/L4934)
日置電機 テストリード
DMM用通信セット 920 15
2100シリーズ 6.5桁USBマルチメータ
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機アズワンケースレーインスツルメンツ
通常価格16,94017,3762,3421,40018,193203,778
通常出荷日4日目7日目1日目2日目10日目4日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション本体
対応機種DT4251、DT4252、DT4253、DT4254、DT4255、DT4256DT4281、DT4282RM3548、3226、3227、3239、3540、3541、3560、3561、BT3561A、BT3562、BT3562A、BT3563、BT3563A、BT3564DT4911、L9207-10、L9207-30、L9208、L9170-10、L4932DT4211、DT4222--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング