ツール用品技術窓口
日置電機
デジタルマルチメータ スタンダードモデル DT4256
通常価格(税別):23757円~
通常出荷日:6日目
日置電機
デジタルマルチメータ スタンダードモデル DT4253
通常価格(税別):25732円~
通常出荷日:6日目
日置電機
デジタルマルチメータ ハイエンドモデル DT4282
通常価格(税別):59391円~
通常出荷日:6日目
エスコ
エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24
通常価格(税別):5400円~
通常出荷日:1日目
共立電気計器
KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ"キューメイド"
通常価格(税別):12716円~
通常出荷日:1日目
日置電機
デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)
通常価格(税別):33879円~
通常出荷日:1日目 ~
日置電機
デジタルマルチメータ スタンダードモデル
日置電機
通常価格(税別):18700円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号
トラスコ中山
通常価格(税別):751円~
通常出荷日:1日目 ~
三和電気計器
デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)
三和電気計器
通常価格(税別):15411円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
日置電機 デジタルマルチメータ DT4261/DT4261-90
通常価格(税別):32682円~
通常出荷日:8日目 ~
真の実効値方式で測定する事で、正確な測定が出来る、ハイエンド・テスター。
【特長】
・使用者の安全を第一に設計。徹底的に安全性にこだわったHIOKIのDMM
・耐衝撃設定。コンクリート上1mからの落下に耐え、埃にも強いタフボディ
・バックライトを搭載。暗所の中でも測定値がしっかり目視できます
・高輝度、充実の付加機能、幅広い測定項目を搭載。電光現場、工場大電力ラインに
・インバータ装置の測定に。ローパスフィルタ630Hzで高調波カット
・内部メモリ搭載(400データ保存可能)パソコンへデータ転送
【用途】
・電工現場向け電圧測定や、オプションのクランプを使用したAC電流測定
・60000カウントの5桁表示、高分解能測定
・DC V基本確度±0.025%、AC V20Hz~100kHzの広帯域
・ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
・DC+ACV測定、温度測定、C測定、周波数測定など多機能を搭載
・端子シャッター機構 (テストリードの誤挿入防止)
・クランプで大電流測定 (事故防止に10A端子なし)
・電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
・マグネットストラップ (オプション)
・背面スタンド
・背面にテストリード収納
・表示バックライト、赤色バックライトによる過入力警告
・1mの落下に耐える堅牢設計
・PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
・-15℃~55℃の広い使用温度範囲

電工現場に最適な安全設計、デジタルマルチメーターの決定版。

ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができる。

直流給電システムのリップル電圧を測定。

PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができる。

計装信号4-20mAを%に換算して表示。トランスデューサーなどによって変換した温度、圧力、流量などの計装信号4-20mA/0-20mAを%に換算して表示できる。

DC600.00μAレンジでガス燃焼装置の微小電流を測定。バーナーのフレーム電流のような微小電流を正確に測定できる。

クランプセンサによる電流測定で危険の原因をなくす。電流レンジで電圧を測定した場合、短絡事故が発生。電流測定をクランプセンサで行う事で短絡の原因を根本からなくす。

デジタルマルチメータの測定方式には、平均値方式と真の実効値方式の2つ。歪んでいる事が多い電流波形では測定方式によって測定結果が大きく異なる。正確な測定には真の実効値方式の測定器を使用する必要がある。

測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCAT2~CAT4で分類。
| 直流電圧 | 60.000 mV~1000.0 V, 6レンジ, 基本確度: ±0.025 % rdg. ±2 dgt. |
|---|---|
| 交流電圧 | 60.000 mV~1000.0 V, 6レンジ, 周波数特性: 20 Hz~100 kHz 基本確度 45 - 65 Hz : ±0.2 % rdg. ±25 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下) |
| 直流+交流電圧 | 6.0000 V~1000.0 V, 4レンジ, 周波数特性: 20 Hz~100 kHz 基本確度 45 - 65 Hz : ±0.3 % rdg. ±30 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下) |
| 抵抗 | 60.000 Ω~600.0 MΩ, 8レンジ, 【600.00 nS, DT4282のみ】 基本確度: ±0.03 % rdg. ±2 dgt. |
| 直流電流 | 600.00 μA~600.00 mA, 4レンジ 基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt. |
| 交流電流 | 600.00 μA~600.00 mA, 4レンジ 基本確度 45 - 65 Hz : ±0.6 % rdg. ±5 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下) 周波数特性: 20 Hz~20 kHz (600 μA~600 mAレンジにて) |
| 交流電流 (ACクランプ測定) | 10.00 A~1000 A, 7レンジ 基本確度 40 - 65 Hz : ±0.6 % rdg. ±2 dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算 (実効値整流, クレストファクタ3以下) |
| PEAK測定 | DC V測定: 信号幅4 msec以上 (単発), 1 msec以上 (繰返し) AC V, DC/AC A測定など: 信号幅1 msec以上 (単発), 250 μsec以上 (繰返し) |
| 静電容量 | 1.000 nF~100.0 mF, 9レンジ, 基本確度: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. |
| 導通チェック | 導通しきい値: 20/50/100/500 Ω, 応答時間: 10 ms以上 |
| ダイオードテスト | 開放電圧: 4.5 V以下, 測定電流: 1.2 mA以下, 順方向しきい値: 0.15V~3V, 7種 |
| 周波数 | AC V, DC+AC V, AC A測定, 1 μs以上 (Duty比50%)のパルス幅にて 99.999 Hz (0.5 Hz以上)~500.00 kHz, 5レンジ, ±0.005 % rdg. ±3 dgt. |
| デシベル換算測定 | 基準インピーダンス設定 (dBm), 4 Ω~1200 Ω, 20種 交流電圧の基準値に対するdB換算値を表示 (dBV) |
| 温度測定 (熱電対) | K: -40.0~800.0 ℃ 確度: ±0.5 % rdg. ±3 ℃ に温度プローブ確度加算 |
| その他機能 | フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定), 表示値ホールド, オートホールド, 最大値/最小値表示, サンプリング設定, リラティブ (相対値)表示, 測定値メモリ (400個), オートパワーセーブ, USB通信 (オプション使用), 4-20mA %換算 |
| 表示 | 5桁液晶表示, max. 60000 dgt. |
| 表示更新レート | 5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~2回/s, 温度: 1回/s) |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 連続使用時間: 100 h |
| 寸法・質量 | 93W × 197H × 53D mm, 650 g (テストリードホルダ, 電池含む) |
| 付属品 | テストリードL9207-10 ×1, 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三和電気計器
テスタ用テストリード一般タイプ
4.6通常価格(税別):1,219円~

FLUKE
FLUKE デジタルマルチメーター
5通常価格(税別):23,024円~

FLUKE
テストリード TLシリーズ
5通常価格(税別):5,389円~

マザーツール
カード型マルチメータ MT-4050
5通常価格(税別):3,650円

エスコ
エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24
4.8通常価格(税別):5,400円

日置電機
ペンシルハイテスタ 3246-60・3246-70
4通常価格(税別):9,285円

三和電気計器
アナログマルチテスタ 耐衝撃メータ
0通常価格(税別):7,980円

日置電機
日置電機 テストリード
0通常価格(税別):1,400円

FLUKE
デジタルマルチメーター(キャプチャー付)
0通常価格(税別):97,080円~