ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

日置(HIOKI) スイッチ付きリードセット L9788-11

通常単価(税別)
8,393
税込単価
9,232
通常出荷日:6日目

暗所作業も問題ないスイッチ付きリードセット。【特長】・手元を照らすLEDライト、コンパレータ判定表示用...

詳細を確認

型番:

L9788-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L9788-11の仕様・寸法情報

商品区分
テストリード・プローブ
トラスココード
838-5014
対応機種
IR4000シリーズ、IR4050シリーズ、FT4310
RoHS?
6

型番リスト

表示件数
型番
L9788-11
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,393
( 9,232 )
6日目

詳細情報

基本情報

暗所作業も問題ないスイッチ付きリードセット。
【特長】
・手元を照らすLEDライト、コンパレータ判定表示用LEDライト付き
・ライン側:スイッチ付き L9788-10
・アース側:テストリード、ワニ口クリップ、テストピン
・ケーブル長:1.2m
【用途】
・絶縁抵抗計用テストリード(IR4000シリーズ、IR4050シリーズ、FT4310用)として使用

商品情報

スイッチ付リードセットの詳細

スイッチ付リードセット:関連画像

スイッチ付リードセット イメージ

使用製品

  • IR4011-11、IR4012-11、IR4013-11、IR4014-11、IR4015-11
  • IR4030-11、IR4031-11、IR4032-11、IR4033-11、IR4034-11
  • IR4041-11、IR4042-11
  • IR4082-11
  • IR4051-11、IR4052-11、IR4053-11
  • ※ IR40**-11シリーズ標準付属品。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置(HIOKI) スイッチ付きリードセット L9788-11の型番L9788-11のページです。 型番L9788-11に関する仕様情報を記載しております。
日置(HIOKI) スイッチ付きリードセット L9788-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日置(HIOKI) スイッチ付きリードセット L9788-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-11 (スイッチ付きリード付属)
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-10 (スイッチなしリード付属)
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4033-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機
通常価格8,39331,30526,82942,28641,22641,020
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品区分テストリード・プローブ本体本体本体本体本体
トラスココード838-5014408-4179355-7481753-8669753-8642753-8634
対応機種IR4000シリーズ、IR4050シリーズ、FT4310-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング