ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ジュニア100Wセット

ジュニア100Wセット 714
通常単価(税別)
2,583
税込単価
2,841
通常出荷日:4日目

はんだとペーストをセットしたはんだ付けセット(家庭用コンセントでも使用可)。

型番:

714
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

714の仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
温度制御
なし
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
種類
T型
電圧測定範囲(mV)
343
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
714
RoHS?最小発注数量
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,583
( 2,841 )
4日目

詳細情報

基本情報

はんだとペーストをセットしたはんだ付けセット(家庭用コンセントでも使用可)。

商品情報

製品仕様

型番ステーション/直結温度制御電気式/ガス式電源
714直結なし電気式AC100V

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジュニア100Wセットの型番714のページです。 型番714に関する仕様情報を記載しております。
ジュニア100Wセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュニア100Wセット
レッド60Wセット
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
グット 家庭用はんだこてセット30W
ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"
はんだこて FX-601 100V
メーカー白光白光白光goot(太洋電機産業)白光白光
通常価格2,5831,6905,561 -1,6222,0657,125
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目8日目1日目在庫品1日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
温度制御なしなしありなしなしあり
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
種類T型B型セラミックヒータータイプ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング