17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

はんだ除去器 FM2024-03 FM2024-03

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

はんだ除去器 FM2024-03

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FM2024-03

2020年03月に販売終了となりました。

1台でガン/ストレート2通りの使い方が可能なはんだ除去器。
【特長】
・はんだ吸取り器とこて台等のコンバージョンキット。
・ノズル/ヒーター一体型で優れた熱回復力を実現。
・1台でガン/ストレート2通りの使い方が可能。
・65gの軽量設計(ノズルΦ1(直径1mm)を付けた場合)。
・ノズル先が冷めなくても交換可能。
【用途】
・はんだの吸取りに使用。

指定中の仕様・寸法情報

電圧測定範囲(mV)
FM2024
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト