エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リング・タン端子

型番:

34855
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

34855の仕様・寸法情報

種類
絶縁付圧着端子
形状
[その他] リング・タン
シリーズ
その他
内径(φ)
6.73
外径(mm)
13.49
全長(mm)
33.71
適合電線サイズ(AWG)
12~10
絶縁部素材
ビニル
絶縁被覆(色)
適合電線サイズ(mm2)
3.00~6.00
絶縁被覆外径(mm)
6.35
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番種類形状シリーズ内径外径全長適合電線サイズ絶縁部素材絶縁被覆(色)
34855絶縁付圧着端子リング・タンその他φ6.7313.49mm33.71mm12~10AWGビニル

型番リスト

表示件数
型番
34855
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
283
( 311 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

リング・タン形状の絶縁被覆付圧着端子です。
電圧(最大) (V):600

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リング・タン端子の型番34855のページです。 型番34855に関する仕様情報を記載しております。
リング・タン端子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リング・タン端子
絶縁カバー無しフェルール
絶縁棒型端子
絶縁ブレード端子
丸形端子 (R形)
差込形接続端子 110シリーズ
メーカーTE ConnectivityワイドミュラーELPA朝日電器ELPA朝日電器大同端子製造ニチフ端子工業
通常価格2838,860 -3005415,6543,067
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類絶縁付圧着端子カバー無圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子差込型接続子
形状リング・タンスリーブ棒型ブレード型丸型差込型
シリーズその他Hスリーブその他その他-110
内径(φ)6.731--5.3-
外径(mm)13.492.11.92.8223.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング