エレクトロニクス部品技術窓口

小型でしかも高電流に対応できるコネクタ。【特長】・ユニバーサルパワーコネクタ用のコンタクト。・コンパク...
詳細を確認
商品参考図1

側面図

商品参考図2
| 製品タイプ | 端子 |
|---|---|
| コネクタ タイプ | 電線対電線 |
| コネクタおよびコンタクトの嵌合先 | ワイヤ&ケーブル |
| 動作電圧(VAC) | 300, 50 |
| Contact Current Rating (Max) (A) | 12 |
| 端子のタイプ | タブ |
| 端子のベース材質 | ブラス |
| 端子嵌合面のめっき仕様 | 予備スズ メッキ |
| 端子嵌合面のめっき厚 | .8 µm [ 31.49 µin ] |
| 端子結線部めっき材質 | 予備スズ メッキ |
| 端子結線面のめっき厚 | .8 µm [ 31.49 µin ] |
| 端子圧着部めっき仕様 | 予備スズ メッキ |
| 端子角度 | ストレート |
| 圧着部めっき厚 (µm) | .8 |
| ワイヤ/ケーブル サイズ (AWG) | 26 – 22 |
| ワイヤ/ケーブル サイズ (mm2) | .12 – .35 |
| 結線タイプ | クリンプ |
| ハウジングによる端子保持 | あり |
| ワイヤ絶縁サポート | なし |
| 許容絶縁被覆範囲 | 1.2 ~ 2 mm [ .047 ~ .079 in ] |
| 使用温度範囲 | -30 ~ 105℃ [ -22 ~ 221℉ ] |
| 回路用途 (パワー/シグナル) | Power |
| マルチ クリンプ用 | いいえ |
| グロー ワイヤ定格 | スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格 |
小型でしかも高電流に対応できるコネクタ。
【特長】
・ユニバーサルパワーコネクタ用のコンタクト。
・コンパクトに設計された電源回路用コネクタ。
・ツイン・ハウジング・ランス方式のため、接触子保持が確実で接触子抜けを防止。
・接触子のハウジング装填がきわめてスムーズで、接触子にランスが無いため、からみにくい。
【用途】
・家電機器・OA機器。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
5559/5557コネクタ コンタクト
4.9通常価格(税別):989円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

ミスミ
SMコネクタ コンタクト
4.4通常価格(税別):850円~

ミスミ
Han防水コネクタ 圧着コンタクト
3通常価格(税別):3,911円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~