エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 極数

    ~mm
  • 用途

    • ケーブル接続
  • 電線接続方法

  • センターライン(ピッチ)(mm)

    ~mm
  • ハウジング材質

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ユニバーサルパワーコネクタ

ユニバーサルパワーコネクタ 176279-1
通常単価(税別)
136
税込単価
150
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小型でしかも高電流に対応できるコネクタ。【特長】・コンパクトに設計された電源回路用コネクタ。・ツイン・...

詳細を確認

型番:

176279-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

176279-1の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
カタカナ
カタカナ
[その他] ユニバーサルパワー
適用ピン・コンタクト
[その他] オス(プラグ)
極数
15
用途
[ケーブル接続] ケーブル接続
定格電圧(V)
300
電線接続方法
圧着
種類
ハウジング
センターライン(ピッチ)(mm)
3.96
自然色
接触子材質/仕上げ
-
ハウジング材質
6/6ナイロン(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-30~+105
RoHS?
10
-
-

商品情報

ユニバーサルパワーコネクタ(176279-1)の特長

外形図1

外形図1

外形図2

外形図2

外形図3

外形図3

製品のタイプの特徴製品タイプハウジング
ハウジングのタイププラグ
コネクタ タイプ電線対電線
コネクタおよびコンタクトの嵌合先ワイヤ&ケーブル
端子のタイプソケット
構成の特徴極数15
列数3
列間スペーシング.181mm[4.6in]
端子レイアウトマトリックス
電気的特性動作電圧(VAC)300
絶縁抵抗(MΩ)1000
端子の特徴Contact Current Rating(Max)(A)7
端子保持Without
端子のベース材質銅合金
機械的アタッチメントパネル マウント機能なし
ストレイン リリーフなし
PCB マウント リテンションなし
嵌合調整あり
嵌合調整のタイプ極性
嵌合保持あり
嵌合保持のタイプラッチ
ハウジングの特徴Centerline(Pitch)3.96mm[.156in]
UL難燃性グレードUL 94V-0
ハウジングの材料ナイロン6/6
寸法長さ19.3mm[.76in]
高さ16.3mm[.64in]
使用条件使用温度範囲-30 ~ 105℃[-22 ~ 221 °F]
密閉条件密閉なし
業界スタンダードグロ���ワイヤ定格スタンダード部品・非グローワイヤ定格
実装の特徴実装方法バッグ
その他用途キャップ ハウジング

型番リスト

表示件数
型番
176279-1

極数

用途

電線接続方法

種類

センターライン(ピッチ)

(mm)

接触子材質/仕上げ

ハウジング材質

RoHS?最小発注数量
15
[ケーブル接続] ケーブル接続
圧着
ハウジング
3.96
-
6/6ナイロン(UL94V-0)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136
( 150 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型でしかも高電流に対応できるコネクタ。
【特長】
・コンパクトに設計された電源回路用コネクタ。
・ツイン・ハウジング・ランス方式なので、接触子保持が確実で接触子抜けを防止。
・接触子のハウジング装填がきわめてスムーズで、接触子にランスが無い為、からみにくい。
【用途】
・家電機器・OA機器。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニバーサルパワーコネクタの型番176279-1のページです。 型番176279-1に関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサルパワーコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルパワーコネクタ
グレース・イナーシャ・コネクタ(GIC)
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ メス
2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー/2列 ライトアングルタイプ 55959
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ウエハー ストレートタイプ 5045
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivityワゴモレックスモレックス
通常価格1362,02571 -254 -191 -78 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字カタカナカタカナカタカナM・N・O数字数字
カタカナユニバーサルパワーグレース・イナーシャミニユニバーサルメーテンロック---
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)オス/メス兼用メスオスオス
定格電圧(V)30050300150250250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング