エレクトロニクス部品技術窓口
大幅な製造コストの低減を実現する圧着端子。【特長】・価格が安く作業スピードも高く、不良品が最小限にとど...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

製品画像1

製品画像2

製品画像3
端子のベース材質:ブラス
挿入力:ノーマル
Insulated:No
適用対象:ワイヤ&ケーブル
FASTON:はい
ワイヤ/ケーブル構成:より線
構成の特徴
接続容量:シングル
ボディの特徴
完全絶縁:いいえ
めっき材質:ティン
めっき厚:40μin
端子の特徴
端子のタイプ:リセプタクル
端子の向き:ストレート
Barrel Type:Open
結線の特徴
クリンプのタイプ:F クリンプ
寸法
Wire Size(AWG):18 ~ 16
Wire Size:0.8 ~ 1.3mm2
タブ幅:6.35mm [ 0.25in ]
タブ厚:0.81mm [ 0.032in ]
使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲:3.05 ~ 3.68mm [ 0.12 ~ 0.145in ]
材質の厚さ:0.43mm [ 0.017in ]
全長:20.45mm [ 0.805in ]
業界スタンダード
CSA 認定:はい
UL定格:認定済み
実装の特徴
実装方法:ルーズ ピース
その他

外形図1

外形図2

外形図3
| 型番 | スタ イル | 適用電線 | 電線被覆 外径 | 材質の 厚さ | 材質および仕上げ | 寸法 | 適用工具 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連鎖状 | バラ状 | AWG | mm2 | W | L | E | T | |||||
| 42640-2 | 42731-2 | A | 22-18 | 0.3~0.89 | 1.52~2.54 | 0.41 | 黄銅に錫 | 7.6 | 19.1 | 7.8 | 2.3 | 91514-1 |
| 170183-1 | 170187-1 | 2.3~3.3 | 0.41 | 黄銅 | 7.6 | 19.1 | 7.8 | 2.3 | 91514-1 | |||
| 170183-2 | 170187-2 | 黄銅に錫 | ||||||||||
| 170096-2 | 170095-1 | 0.4 | 燐青銅に錫 | 7.6 | 19.2 | 7.8 | 2.3 | |||||
| - | 170603-2 | B | 0.25~1.04 | 最大3.3 | 0.45 | 燐青銅に錫 ナイロン−赤 | 7.6 | 21.3 | 7.8 | 1.7 | 59824-1 | |
| 170031-1* | 170054-1* | A | 20-14 | 0.5~2.27 | 2.2~3.4 | 0.32 | 黄銅 | 7.5 | 19.2 | 7.8 | 0.9 | 934678-1 |
| 170031-2* | - | 黄銅に錫 | - | |||||||||
| 170032-1** | - | 黄銅 | 19.6 | 7.8 | 0.9 | - | ||||||
| 170213-1 | - | 18-14 | 0.75~2.27 | 2.54~4.32 | 0.45 | 黄銅 | 7.6 | 18.9 | 7.8 | 1.7 | - | |
| 170213-2 | - | 黄銅に錫 | ||||||||||
| 170213-3 | - | 燐青銅に錫 | ||||||||||
| 41802 | 42232-3 | C | 18-12 | 0.75~3.37 | 2.79~5.33 | 0.46 | 黄銅に錫 | 8.1 | 17.0 | 7.8 | 3.1 | 47417 |
| 170046-1 | - | A | 16-14 | 1.25~2.27 | 2.54~4.32 | 0.45 | 黄銅 | 7.6 | 19.6 | 7.8 | 1.7 | - |
| 170046-2 | - | 黄銅に錫 | ||||||||||
| 170046-4 | - | 燐青銅に錫 | ||||||||||
| 170083-2*** | 170084-2 | 18-14 | 0.75~2.27 | 2.05~3.68 | 0.45 | 燐青銅に錫 | 7.6 | 19.6 | 7.8 | 1.7 | - | |
| 41274 | 41729 | 18-14 | 0.8~2.0 | 3.05~4.32 | 0.45 | 黄銅に錫 | 7.6 | 19.2 | 7.8 | 1.7 | 90165-1 | |
| - | 170604-2 | B | 16-14 | 1.04~2.63 | 最大4.06 | 0.45 | 燐青銅に錫 ナイロン−青 | 7.6 | 21.3 | 7.8 | 1.7 | 59824-1 |
| 170089-1* | - | A | 14-12 | 2.0~3.37 | 2.9~3.8 | 0.32 | 黄 銅 | 7.5 | 19.2 | 7.8 | 0.9 | - |
| 170089-2* | - | 黄銅に錫 | ||||||||||
| 41450 | 61227-1 | 14-10 | 2.0~5.27 | 3.81~5.08 | 0.46 | 黄銅に錫 | 7.6 | 19.6 | 7.8 | 1.7 | 90120 | |
| 42563-2 | - | C | 12-10 | 3.08~4.86 | 2.79~5.33 | 0.46 | 黄銅に錫 | 8.1 | 17.0 | 7.8 | 3.1 | - |
*ランス付で、電線圧着型のタブ型番170030と170088と嵌合。
**170032-1は、ディンプル付で、穴位置が端から4mm、径2mmのタブと嵌合。
***170083-2(連鎖状のみ)適用電線範囲AWG#18-14(0.75~2.27mm2)まで可能。
大幅な製造コストの低減を実現する圧着端子。
【特長】
・価格が安く作業スピードも高く、不良品が最小限にとどめられる。
・タブ、リセプタクルの差し込み方式による簡単な接続。
・絶縁被覆抑え付のリセプタクル。適用電線の絶縁被覆外径が0.51~6.99mmと幅が広い。
【用途】
・家庭電気器具。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~