17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 適合電線サイズ(AWG)

  • 適合電線サイズ(mm2)

  • 絶縁被覆外径(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ファストン・ターミナル 187シリーズ【100個入り】

通常単価(税別)
1,6901,891
税込単価
1,8592,080
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

大幅な製造コストの低減を実現する圧着端子。【特長】・価格が安く作業スピードも早く、不良品が最小限にとど...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 絶縁被覆抑え付のリセプタクルでは、適用電線の絶縁被覆外径が0.51~6.99mmと幅が非常に広い。
  • 絶縁被覆をつつんで圧着する端子胴部の部分が導体をつつむ胴部より絶縁被覆厚さだけ一段低くなっていて、圧着の際、導体撚り線が縦に同じ高さでそろうようになっている。
  • ファストンリセプタクル187シリーズ用の差込み型端子(メス)。
  • リセプタクルとそれに嵌合するタブから成る抜き差し自由な接続端子。
  • 迅速な作業性、正確で均一な圧着接続信頼性、低コストなど多くの利点により、家庭電気器具、自動車工業界で広く使用。
  • ファストンターミナルを電線に圧着し、収容するナイロン製のアンピップ絶縁ポッドも用意。
  • ファストン製品ラインには、ハウジングに収めて多極コネクタとして使用されるファスティンファストンコネクタ。
製品画像1

製品画像1

製品画像2

製品画像2

製品画像3

製品画像3

適用タブの寸法

適用タブの寸法

タブABCD
187シリーズ4.753.26.350.51

“187”シリーズ リセプタクル(0.51×4.75mmのタブに適合)

型番スタイル適用電線被覆外径材質の
厚さ
材質および
仕上げ
寸法適用工具
連鎖状バラ状AWGmm2WLET
170214-2170203-2A24-200.2~0.561.5~2.50.32黄銅に錫5.615.06.41.5724678-1
170037-2170038-220-160.5〜1.422.29〜3.30.32黄銅に錫5.615.26.41.5755336-1
170037-4170038-4燐青銅に錫

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

適合電線サイズ

(mm2)

絶縁被覆外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
15.2
20~16
0.5~1.42
2.29~3.3
10
1パック

100個入り

15.2
20~16
0.5~1.42
2.29~3.3
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,690
( 1,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,891
( 2,080 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

大幅な製造コストの低減を実現する圧着端子。
【特長】
・価格が安く作業スピードも早く、不良品が最小限にとどめられる。
・タブ、リセプタクルの差し込み方式による簡単な接続が可能。
【用途】
・家庭電気器具。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファストン・ターミナル 187シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト