17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ハイブリッド ミニ ドロワー コネクタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイブリッド ミニ ドロワー コネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-173983-5

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・信号回路と電源回路の一体化を実現する。コピーマシンやレーザープリンタ、OA機器のI/O用など、ラック&パネル用に開発されたコネクタです。
・電源回路は最大15Aの高電流に使用できます。
・信号回路は後面にCTコネクタを受け、ハーネスのコストダウンを実現。電源回路は圧着タイプのタブリセ接触子を使用します。
・事務機、OA機器安全規格のIEC-950一次電源の沿面、空間距離をクリアします。活電側の沿面距離:5mm、活電側の空間距離:4.5mmです。

ご注意

  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
カタカナ
カタカナ
[その他] ハイブリッド・ミニドロワー
適用ピン・コンタクト
[その他] オス(プラグ)
極数
5
用途
プリント基板用
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
250
電線接続方法
圧接
接続方向
アングル
種類
プラグ
センターライン(ピッチ)(mm)
2.0

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト