17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スペードタング端子

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スペードタング端子

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

52955

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スプリング・スペード形状の絶縁被覆付圧着端子です。
電圧(最大) (V):600

ご注意

  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
絶縁付圧着端子
形状
[その他] スプリング・スペード
シリーズ
その他
適合電線サイズ(AWG)
16~14
絶縁部素材
ビニル
絶縁被覆(色)
適合電線サイズ(mm2)
1.25~2.00
絶縁被覆外径(mm)
3.00~4.90

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト