17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スタンダード・ドロワー・コネクタ 172061-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スタンダード・ドロワー・コネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

172061-1

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・15A、AC250のスタンダードドロワーコネクタです
・1パック50個入り

ご注意

  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
カタカナ
カタカナ
[その他] スタンダード・ドロワー
適用ピン・コンタクト
[その他] オス(プラグ)
極数
12
用途
[ケーブル接続] ケーブル接続
定格電圧(V)
250
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
種類
ハウジング
センターライン(ピッチ)(mm)
5
青色

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト